Publique sus productos
Mipolam Concept
Gerflor

Mipolam Concept

Traducido por Google,
  • Tratamiento de superficies Evercare™
  • Pavimento homogéneo monocapa

Tratamiento de superficie exclusivo y patentado Evercare™ => fácil mantenimiento, sin necesidad de cera de por vida y alta resistencia a las manchas.

  • Paleta de 25 colores no direccionales para mayor libertad de diseño.
  • Superficie moderna con acabado mate.
  • COVT después de 28 días < 10 µg/m3 => calidad del aire interior

Póngase en contacto con Gerflor

Especificaciones técnicas
  • Referenciamipolam-concept
  • Familia de productoFlooring - Homogeneous
  • Grupo de productosMipolam
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-31
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2
  • Ancho (mm)2000
  • Profundidad (mm)20000
Información relacionada
  • Material principalPVC
  • Material secundarioPVC
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
  • Clasificación IFC Cubierta
  • Nombre UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Código Uniclass 2015Ss_30_42
  • Descripción Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 00
  • Título OmniClass Floor Coverings
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes