Publique sus productos
Mueble AV Advantis NG 2 módulos
Mueble AV Advantis NG 2 módulos
    GESAB

    Mueble AV Advantis NG 2 módulos

    Mueble AV Advantis NG 1 módulo para entornos críticos 24/7

    Dimensiones: 1420 x 650 x750H mm.

    Las dimensiones y equipamiento mostrado es sólo un ejemplo, siendo totalmente personalizable según las necesidades del cliente.

    El conjunto estructural es modular y adaptable, permitiendo y garantizando que de forma estándar existan una amplia variedad de soluciones para las distintas necesidades.

    Especificaciones
    • El mobiliario Técnico para el Centro de Control será de la gama Advantis AIR de la marca GESAB. Deberá estar diseñado específicamente para entornos críticos 24/7, con elevados requisitos ergonómicos y de durabilidad. Deberá permitir un fácil mantenimiento y gestión del cableado sin afectar a la operatividad del puesto de trabajo.

      La superficie de trabajo deberá estar fabricada en Compact Density Fibreboard. El operador deberá disponer sobre ella de un Área Personal en la superficie de trabajo, con espacio para conectores de energía, voz y datos de libre configuración, accesibles mediante tapa pivotante.

      ASPECTOS TÉCNICOS

      COMPARTIMENTO TÉCNICO BUCK:

      Los Bucks estarán fabricados con el mismo material que la superficie de trabajo para garantizar la uniformidad del diseño, CDF (Compact Density Fibreboard) (>1.000 kg/m3) y un espesor de 16,5mm.

      Para garantizar la estabilidad estructural la unión entre paneles se realiza mediante perfilería de aluminio de espesor mínimo de 3,5mm y acabado exterior con pintura en polvo micro texturizada de alta resistencia.

      Todos los compartimentos técnicos Buck incluirán, por defecto, una canalización tipo “Panduit” de medidas no inferiores a 42x60x400mm. También deberán incluir una canal de conexiones con capacidad hasta 6 conectores de formato 45x45mm estándar.

      Las puertas pivotantes, tanto en la parte frontal como en la trasera de los Buck técnicos incorporarán bisagras con sistema de retención de movimiento, ajustables en 3 dimensiones y con un ángulo de abertura superior a 105º, que garantizarán un cierre de las puertas suave y silencioso.

      SUPERFICIE:

      La superficie de trabajo deberá estar fabricada en Compact Density Fibreboard de 16,5 mm de espesor, biselada y redondeada en todos sus puntos de contacto, para evitar microtraumatismos.

      CALIDAD Y GARANTÍA

      Se deberá garantizar tanto diseño como fabricación nacional (EU). Con proveedores referentes de cada sector para garantizar los más altos entandares de calidad y un exhaustivo control interno en todo el proceso desde el diseño al montaje.

      CERTIFICADOS DE EXCELENCIA

      ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001

      La empresa fabricante del producto deberá estar certificada por un organismo acreditado en la ISO 9001,14001 y 45001 con el objetivo de garantizar los más altos estándares en calidad, gestión ambiental y seguridad y salud.

      El período de garantía de los productos se extenderá por un plazo de al menos DIEZ AÑOS contra defecto de fabricación, exceptuando los accesorios, componentes y elementos mecánicos, eléctricos y electrónicos que el sistema o producto incorpora, cuyo plazo de garantía será de al menos dos años.

      SALUD Y ERGONOMÍA

      La consola deberá estar certificada en la norma UNE-EN 527 por una empresa externa acreditada.

      Se deberá presentar certificado con la documentación del proyecto.

      Además, cumplirá con las directrices de la norma UNE-EN ISO 11064: DISEÑO ERGONÓMICO DE LOS CENTROS DE CONTROL.

      SOFTWARE Y FORMATOS

      El mobiliario deberá contar con familias 3D en formato REVIT (.rfa) y 3D STUDIO MAX (.fbx y .max), para su integración en la documentación técnica del proyecto.

      SOSTENIBILIDAD Y SALUD AMBIENTAL

      La capacidad de reparar y sustituir cualquier pieza, así como la calidad y durabilidad son estrategias efectivas de ecodiseño. Se deberá garantizar el uso de materiales con una alta capacidad de reciclabilidad y la fabricación con materiales con un elevado % de materia ya reciclada.

      Se deberá garantizar la reparabilidad y sustitución de todos los componentes de las consolas durante toda la vida útil del producto.

      El fabricante deberá certificar un 80% de aluminio ya reciclado en todas las piezas de extrusión y fundición de aluminio y un 70% en las piezas de acero.

      Se presentará el certificado GREENGUARD UL 2818-2013 Standard for Building Materials, Finishes and Furnishings.

      Este certificado garantiza que los productos empleados en la fabricación de la consola cumplen con estrictos límites de emisiones de partículas y químicos perjudiciales para el cuerpo humano, lo que ayuda a reducir la contaminación del aire interior y el riesgo de exposición a sustancias químicas, al tiempo que contribuye a la creación de entornos interiores más saludables.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAV-furniture-advantis-ADNGAV02
    • Familia de productoAV FURNITURE
    • Grupo de productosADVANTIS NG
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-01-31
    • Número de edición1
    • Altura (mm)750
    • Ancho (mm)1420
    • Profundidad (mm)650
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioLaminado
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)80
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
    • Clasificación IFC Muebles