Publique sus productos
Mural AV MEET 160
Mural AV MEET 160
Mural AV MEET 160
    GESAB

    Mural AV MEET 160

    Mural AV MEET.

    Dimensiones: 1.600 x 400 x 1.900H mm.

    Las dimensiones y equipamiento mostrado es sólo un ejemplo, siendo totalmente personalizable según las necesidades del cliente.

    El conjunto estructural es modular y adaptable, permitiendo y garantizando que de forma estándar existan una amplia variedad de soluciones.

    Especificaciones
    • El mobiliario técnico para las salas de reuniones y entornos colaborativos será de la gama MEET de la marca GESAB. Deberá estar diseñado específicamente para entornos críticos 24/7, con elevados requisitos ergonómicos y de durabilidad. Deberá permitir un fácil mantenimiento y gestión del cableado.

      El mueble AV estará compuesto por un compartimento técnico para instalar equipos informáticos y audiovisuales, junto a una pantalla de visualización y otros complementos habituales como cámara y sonido con el objetivo de ofrecer una solución más completa en las salas de reuniones.

      La estructura deberá estar compuesta por laterales que facilitarán la gestión del cableado, un compartimento central que permitirá integrar los accesorios en su interior y una superficie superior con diferentes opciones de acabado.

      ASPECTOS TÉCNICOS

      LATERALES: Formados por perfiles de aluminio de 3mm de espesor, gracias al diseño modular, permitirán el diseño de diferentes anchuras de estructura manteniendo el diseño característico.

      Los laterales incluirán 2 bandejas para organización de cableado.

      El acceso al interior del área técnica se realizará mediante una puerta basculante vertical con sistema de apertura de compas abatible. La puerta contará con un 2º sistema de pivote que permite girar la puerta para ponerla en posición horizontal dejando libre todo el frontal de acceso.

      COMPARTIMENTO CENTRAL: permitirá integrar y graduar, tanto en altura como en profundidad, gran variedad de accesorios específicos en su interior, ya sean bandejas fijas, bandejas extraíbles o accesorios específicos para la instalación de equipos informáticos o de comunicaciones en formato 19”.

      La tapa trasera del compartimento central incorporará unas ranuras de ventilación pasiva que permiten la evacuación del aire caliente.

      SUPERFICIE SUPERIOR: El acabado estándar de la superficie superior estará fabricado en HPL (High Pressuere laminate) con un espesor de 8,5mm. Con un núcleo de color negro de fibras compactas ligadas con resinas hidrófugas y un laminado exterior multicapa de alta resistencia. La superficie garantizará una gran estabilidad, resistencia al impacto, resistencia a los arañazos, resistencia al agua y retardo de la llama.

      CALIDAD Y GARANTIA

      Diseño y fabricación nacional (EU). Con proveedores referentes de cada sector para garantizar los más altos niveles de calidad y un exhaustivo control interno en todo el proceso desde el diseño al montaje.

      Garantía de por vida en las estructuras fabricadas por GESAB.

      CERTIFICADOS DE EXCELENCIA

      ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001

      La empresa fabricante del producto deberá estar certificada por un organismo acreditado en la ISO 9001-14001-45001 con el objetivo de garantizar los más altos estándares en calidad, gestión ambiental y seguridad y salud.

      CALIDAD Y GARANTIA

      Diseño y fabricación nacional (EU). Con proveedores referentes de cada sector para garantizar los más altos niveles de calidad y un exhaustivo control interno en todo el proceso desde el diseño al montaje.

      Garantía de por vida en las estructuras fabricadas por GESAB.

      CERTIFICADOS DE EXCELENCIA

      ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001

      La empresa fabricante del producto deberá estar certificada por un organismo acreditado en la ISO 9001-14001-45001 con el objetivo de garantizar los más altos estándares en calidad, gestión ambiental y seguridad y salud.

      SALUD Y ERGONOMÍA

      Adicionalmente GESAB sigue y cumple con las directrices de la norma UNE-EN ISO 11064: DISEÑO ERGONÓMICO DE LOS CENTROS DE CONTROL

      SOFTWARE Y FORMATOS

      El mobiliario deberá contar con familias 3D en formato REVIT (.rfa) y 3D STUDIO MAX (.fbx y .max), para su integración en la documentación técnica del proyecto.

      SOSTENIBILIDAD Y SALUD AMBIENTAL

      La capacidad de reparar y sustituir cualquier pieza, así como la calidad y durabilidad son estrategias efectivas de ecodiseño. Además, el uso de materiales con una alta capacidad de reciclabilidad y la fabricación con materiales con un elevado % de materia ya reciclada (pre-consumo) hace de nuestras consolas un producto con un bajo impacto ambiental. Se deberá garantizar la reparabilidad y sustitución de todos los componentes de las consolas durante toda la vida útil del producto.

      El fabricante deberá certificar un 80% de aluminio ya reciclado en todas las piezas de extrusión y fundición de aluminio y un 70% en las piezas de acero.

      GREENGUARD UL 2818-2013

      Este certificado garantiza que los productos empleados en la fabricación de la consola cumplen con estrictos límites de emisiones de partículas y químicos perjudiciales para el cuerpo humano, lo que ayuda a reducir la contaminación del aire interior y el riesgo de exposición a sustancias químicas, al tiempo que contribuye a la creación de entornos interiores más saludables.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAV-furniture-meet-MET-MAV-ST-160-00
    • Familia de productoAV FURNITURE
    • Grupo de productosMEET
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-01-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)400
    • Ancho (mm)1600
    • Profundidad (mm)1900
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioLaminado
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)28
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
    • Clasificación IFC Muebles