Publique sus productos
Consola Advantis NG face-to-face 4 operadores
Consola Advantis NG face-to-face 4 operadores
Consola Advantis NG face-to-face 4 operadores
    GESAB

    Consola Advantis NG face-to-face 4 operadores

    Consola Advantis NG Face-to-Face 4 operadores para entornos críticos 24/7

    Dimensiones: 3.600 x 1.800 x750H mm.

    Las dimensiones y equipamiento mostrado es sólo un ejemplo, siendo totalmente personalizable según las necesidades del cliente.

    El conjunto estructural es modular y adaptable, permitiendo y garantizando que de forma estándar existan una amplia variedad de soluciones para las distintas necesidades como consolas individuales, configuraciones lineales compuestas de varios módulos, configuraciones curvas (cóncavas y convexas), doble cara (trading), módulos individuales con sistema Sit&Stand y mesas de reuniones.

    Especificaciones
    • El mobiliario Técnico para el Centro de Control será de la gama Advantis NG de la marca GESAB. Deberá estar diseñado específicamente para entornos críticos 24/7, con elevados requisitos ergonómicos y de durabilidad. Deberá permitir un fácil mantenimiento y gestión del cableado sin afectar a la operatividad del puesto de trabajo.

      La estructura estará compuesta por una viga principal apoyada sobre laterales o buck técnicos, con capacidad para alojar conexiones y cableado.

      La superficie de trabajo será de resina fenólica compacta. El operador deberá disponer sobre ella de un Área Personal en la superficie de trabajo, con espacio para conectores de energía, voz y datos de libre configuración, accesibles mediante tapa pivotante.

      Para la instalación de los monitores se incluirá sistema de fijación para brazos articulados que permite el libre posicionamiento del brazo.

      ASPECTOS TÉCNICOS

      VIGA:

      La Viga estructural deberá estar fabricada con chapa de acero de espesor mínimo de 2,5mm para garantizar su robustez.

      Deberá permitir longitudes máximas de viga hasta 2600mm (*3 operadores por viga).

      La viga deberá disponer de doble apertura (frontal y trasera) mediante tapas pivotantes con bisagras con control de posición. Estas tapas deberán estar fabricadas con perfil de aluminio en aleación 6060/6063 espesor mínimo perfil 2,5mm.

      Área Operativa Flotante. La consola deberá proporcionar al operador un entorno seguro y saludable, libre de vibración, gracias al plano de trabajo aislado a través de unos distanciadores IsoBlock de Poliamida (PA6) un material no conductor y con grado de amortiguación.

      COMPARTIMENTO TÉCNICO BUCK:

      Los Bucks estarán fabricados con perfil extrusionado de Aluminio serie 6060/6063 de espesor mínimo perfil 2,7mm, y dimensiones 300mm x 15mm.

      Las puertas pivotantes deberán incorporar bisagras con sistema de retención de movimiento y ser ajustables en 3 dimensiones, que garantizan un cierre de las puertas suave y silencioso.

      SUPERFICIE:

      La superficie de trabajo deberá estar fabricada y mecanizada en tablero de resina fenólica compacta de alta presión, bilaminada con un espesor de al menos 18 mm cuya superficie será anti-reflexiva y anti-rayado, biselada y redondeada en todos sus puntos de contacto, para evitar microtraumatismos.

      WIRAIL:

      Todas las consolas integrarán un sistema de gestión de brazos ergonómicos tipo WiRail ExtraFlat que permitirá el posicionamiento de los brazos ergonómicos en cualquier posición longitudinal de la consola sin necesidad de mecanizados en la superficie de trabajo.

      El sistema deberá ser de perfil muy bajo. No podrá sobresalir más de 13mm respecto de la superficie de trabajo. Deberá estar fabricado mediante perfilería de aluminio de espesor mínimo de 3mm para garantizar su resistencia.

      LATERAL NEXUS GATE:

      El lateral deberá estar fabricado con chapa de acero de espesor mínimo de 2mm y perfil aluminio en aleación 6060/6063 espesor mínimo perfil 2,5mm.

      El lateral deberá contar con doble acceso a zona técnica, interior y exterior mediante dos tapas registrables.

      Se deberá contar con la posibilidad de customización de la tapa lateral con logo retroiluminado integrado o vinilo corporativo.

      El lateral contará con capacidad de gestión de cableado interior de dimensiones mínimas 470 x 70mm. Además, deberá disponer de zona central con 19" 1 U integrado en la estructura.

      Los laterales deberán poder contar con posibilidad de conversión a futuro en modelos elevables Sit&stand sin modificar su diseño ni medidas.

      CALIDAD Y GARANTÍA

      Se deberá garantizar tanto diseño como fabricación nacional (EU). Con proveedores referentes de cada sector para garantizar los más altos entandares de calidad y un exhaustivo control interno en todo el proceso desde el diseño al montaje.

      CERTIFICADOS DE EXCELENCIA

      ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001

      La empresa fabricante del producto deberá estar certificada por un organismo acreditado en la ISO 9001,14001 y 45001 con el objetivo de garantizar los más altos estándares en calidad, gestión ambiental y seguridad y salud.

      El período de garantía de los productos se extenderá por un plazo de al menos DIEZ AÑOS contra defecto de fabricación, exceptuando los accesorios, componentes y elementos mecánicos, eléctricos y electrónicos que el sistema o producto incorpora, cuyo plazo de garantía será de al menos dos años.

      SALUD Y ERGONOMÍA

      La consola deberá estar certificada en la norma UNE-EN 527 por una empresa externa acreditada.

      Se deberá presentar certificado con la documentación del proyecto.

      Además, cumplirá con las directrices de la norma UNE-EN ISO 11064: DISEÑO ERGONÓMICO DE LOS CENTROS DE CONTROL.

      SOFTWARE Y FORMATOS

      El mobiliario deberá contar con familias 3D en formato REVIT (.rfa) y 3D STUDIO MAX (.fbx y .max), para su integración en la documentación técnica del proyecto.

      SOSTENIBILIDAD Y SALUD AMBIENTAL

      La capacidad de reparar y sustituir cualquier pieza, así como la calidad y durabilidad son estrategias efectivas de ecodiseño. Se deberá garantizar el uso de materiales con una alta capacidad de reciclabilidad y la fabricación con materiales con un elevado % de materia ya reciclada.

      Se deberá garantizar la reparabilidad y sustitución de todos los componentes de las consolas durante toda la vida útil del producto.

      El fabricante deberá certificar un 80% de aluminio ya reciclado en todas las piezas de extrusión y fundición de aluminio y un 70% en las piezas de acero.

      El fabricante de compacto fenólico (HPL) deberá certificar un 50% de material reciclado en su producción.

      Se presentará el certificado GREENGUARD UL 2818-2013 Standard for Building Materials, Finishes and Furnishings.

      Este certificado garantiza que los productos empleados en la fabricación de la consola cumplen con estrictos límites de emisiones de partículas y químicos perjudiciales para el cuerpo humano, lo que ayuda a reducir la contaminación del aire interior y el riesgo de exposición a sustancias químicas, al tiempo que contribuye a la creación de entornos interiores más saludables.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaconsole-advantis-ADNGFF04
    • Familia de productoCONSOLE
    • Grupo de productosADVANTIS NG
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-01-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)750
    • Ancho (mm)3600
    • Profundidad (mm)1800
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioLaminado
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)320
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
    • Clasificación IFC Muebles