Publique sus productos
Consola Advantis POD curva cóncava 3 operadores
Consola Advantis POD curva cóncava 3 operadores
Consola Advantis POD curva cóncava 3 operadores
    GESAB

    Consola Advantis POD curva cóncava 3 operadores

    Consola Advantis POD curva cóncava 3 operador para entornos críticos 24/7

    Dimensiones: 3.800 x 900 x750H mm.

    Las dimensiones y equipamiento mostrado es sólo un ejemplo, siendo totalmente personalizable según las necesidades del cliente.

    El conjunto estructural es modular y adaptable, permitiendo y garantizando que de forma estándar existan una amplia variedad de soluciones para las distintas necesidades como consolas individuales, configuraciones lineales compuestas de varios módulos, configuraciones curvas (cóncavas y convexas) y módulos individuales con sistema Sit&Stand.

    Especificaciones
    • El mobiliario Técnico para el Centro de Control será de la gama Advantis POD de la marca GESAB. Deberá estar diseñado específicamente para entornos críticos 24/7, con elevados requisitos ergonómicos y de durabilidad. Deberá permitir un fácil mantenimiento y gestión del cableado sin afectar a la operatividad del puesto de trabajo.

      La estructura estará compuesta por unos laterales y compartimentos técnicos, con capacidad para alojar conexiones y cableado.

      La superficie de trabajo será de CDF (Compact Density Fiberboard). El operador deberá disponer sobre ella de un Área Personal en la superficie de trabajo, con espacio para conectores de energía, voz y datos de libre configuración, accesibles mediante tapa pivotante.

      Para la instalación de los monitores se incluirá un sistema de fijación para brazos articulados que permita el libre posicionamiento del brazo .

      ASPECTOS TÉCNICOS

      COMPARTIMENTOS TÉCNICOS:

      Los compartimentos técnicos autoportantes deberán estar fabricados en CDF (Compact Density Fiberboard) de 12,4mm con puertas de apertura pivotante con posibilidad de acceso trasero o delantero.

      Los compartimentos técnicos deberán ser modulares y autoportantes, de forma que permitan el diseño múltiples longitudes (hasta 4 seguidos sin laterales intermedios) y distribuciones.

      Las puertas deberán incluir un conjunto de bisagras con amortiguación de cierre y apertura sin tiradores con sistema por presión. Los compartimentos técnicos integraran un doble sistema de bandejas de cableado para aislar energía de datos, con una separación de hasta 50cm.

      Todos los compartimentos técnicos deberán integrar múltiples zonas de ventilación pasiva para garantizar un adecuado flujo de aire entre el exterior y el interior del compartimento.

      La unión del sobre con la estructura deberá ser mediante cartelas con ventilación en chapa de acero de 2mm de espesor.

      Los compartimentos técnicos deberán ofrecer la posibilidad de integrar accesorios para la instalación y gestión de equipos como bandejas extraíbles, adaptadores de 19”, canalizaciones para cableado y zonas de conexión configurable.

      SUPERFICIE:

      La superficie de trabajo deberá estar fabricada en CDF (Compact Density Fibreboard) con un espesor de 16,5mm. Con un núcleo color negro de fibras compactas ligadas con resinas hidrófugas y un laminado exterior multicapa de alta resistencia.

      Todas las superficies de trabajo incluirán una zona de conexiones personales configurable, con tapa enrasada con la superficie y sistema de retención de caída. Todas las superficies de trabajo deberán integrar un sistema de seguridad LED en las esquinas para garantizar la seguridad en las salas de control.

      WIRAIL:

      Todas las consolas integrarán un sistema de gestión de brazos ergonómicos tipo WiRail ExtraFlat que permitirá el posicionamiento de los brazos ergonómicos en cualquier posición longitudinal de la consola sin necesidad de mecanizados en la superficie de trabajo.

      El sistema deberá ser de perfil muy bajo. No podrá sobresalir más de 13mm respecto de la superficie de trabajo. Deberá estar fabricado mediante perfilería de aluminio de espesor mínimo de 3mm para garantizar su resistencia.

      LATERAL NEXUS GATE:

      El marco deberá realizar la función de estabilización del lateral y estará fabricado 100% en aluminio. Las piezas de extrusión de aluminio aleación 6060/6063 deberán tener un espesor mínimo de 2,5mm y estarán unidas a las piezas de esquina, que deberán ser de fundición de aluminio, garantizando así la máxima rigidez estructural y durabilidad.

      La columna estará fabricada de una sola pieza soldada en chapa de acero de espesor 2mm, laminado en frío según norma UNE EN 10130:1999 y deberá contar con el certificado de calidad UNE EN 10024:2006.

      CALIDAD Y GARANTÍA

      Se deberá garantizar tanto diseño como fabricación nacional (EU). Con proveedores referentes de cada sector para garantizar los más altos entandares de calidad y un exhaustivo control interno en todo el proceso desde el diseño al montaje.

      CERTIFICADOS DE EXCELENCIA

      ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001

      La empresa fabricante del producto deberá estar certificada por un organismo acreditado en la ISO 9001,14001 y 45001 con el objetivo de garantizar los más altos estándares en calidad, gestión ambiental y seguridad y salud.

      El período de garantía de los productos se extenderá por un plazo de al menos DIEZ AÑOS contra defecto de fabricación, exceptuando los accesorios, componentes y elementos mecánicos, eléctricos y electrónicos que el sistema o producto incorpora, cuyo plazo de garantía será de al menos dos años.

      SALUD Y ERGONOMÍA

      La consola deberá estar certificada en la norma UNE-EN 527 por una empresa externa acreditada.

      Se deberá presentar certificado con la documentación del proyecto.

      Además cumplirá con las directrices de la norma UNE-EN ISO 11064: DISEÑO

      ERGONÓMICO DE LOS CENTROS DE CONTROL.

      SOFTWARE Y FORMATOS

      El mobiliario deberá contar con familias 3D en formato REVIT (.rfa) y 3D STUDIO MAX (.fbx y .max), para su integración en la documentación técnica del proyecto.

      SOSTENIBILIDAD Y SALUD AMBIENTAL

      La capacidad de reparar y sustituir cualquier pieza, así como la calidad y durabilidad son estrategias efectivas de ecodiseño. Se deberá garantizar el uso de materiales con una alta capacidad de reciclabilidad y la fabricación con materiales con un elevado % de materia ya reciclada.

      Se deberá garantizar la reparabilidad y sustitución de todos los componentes de las consolas durante toda la vida útil del producto.

      El fabricante deberá certificar un 80% de aluminio ya reciclado en todas las piezas de extrusión y fundición de aluminio y un 70% en las piezas de acero.

      Se presentará el certificado GREENGUARD  UL 2818-2013 Standard for Building Materials, Finishes and Furnishings.

      Este certificado garantiza que los productos empleados en la fabricación de la consola cumplen con estrictos límites de emisiones de partículas y químicos perjudiciales para el cuerpo humano, lo que ayuda a reducir la contaminación del aire interior y el riesgo de exposición a sustancias químicas, al tiempo que contribuye a la creación de entornos interiores más saludables.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaconsole-advantis-ADPCC03
    • Familia de productoCONSOLE
    • Grupo de productosADVANTIS POD
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-01-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)750
    • Ancho (mm)3800
    • Profundidad (mm)900
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioLaminado
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)210
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
    • Clasificación IFC Muebles