Publique sus productos
Consola Advantis AIR2 3 operadores
Consola Advantis AIR2 3 operadores
Consola Advantis AIR2 3 operadores
    GESAB

    Consola Advantis AIR2 3 operadores

    Consola Advantis AIR recta 3 operadores para entornos críticos 24/7

    Dimensiones: 4.544 x 900 x750 H mm.

    Las dimensiones y equipamiento mostrado es sólo un ejemplo, siendo totalmente personalizable según las necesidades del cliente.

    El conjunto estructural es modular y adaptable, permitiendo y garantizando que de forma estándar existan una amplia variedad de soluciones para las distintas necesidades como consolas individuales, configuraciones lineales compuestas de varios módulos, configuraciones curvas (cóncavas y convexas), doble cara (trading), módulos individuales con sistema Sit&Stand y mesas de reuniones.

    Especificaciones
    • El mobiliario Técnico para el Centro de Control será de la gama Advantis AIR de la marca GESAB. Deberá estar diseñado específicamente para entornos críticos

      24/7, cumpliendo con elevados requisitos ergonómicos y de durabilidad. Deberá permitir un fácil mantenimiento y manejo del cableado, evitando interferencias en el normal funcionamiento del puesto de trabajo.

      La estructura estará compuesta por una viga principal apoyada sobre laterales o buck técnicos, con capacidad para alojar conexiones y cableado.

      La superficie de trabajo deberá estar fabricada en Compact Density Fibreboard. El operador deberá disponer de un área de conectividad personal en la superficie de trabajo, con un espacio configurable para conectores de energía, datos y otros, accesibles mediante una cubierta pivotante.

      Para la instalación de los monitores se incluirá un sistema de fijación para brazos articulados que permitirá el libre posicionamiento del brazo.

      ASPECTOS TÉCNICOS

      VIGA:

      La Viga estructural estará fabricada en chapa de acero plegada de medidas exteriores 250x132 mm. Los espesores mínimos de pared serán de 2,5 mm para garantizar su robustez.

      Deberá permitir longitudes máximas de viga de hasta 2000 mm sin puntos de apoyo intermedios. Incorporará una tapa de aluminio abatible con bisagras de fricción con control de posición, que permitirá acceder de forma cómoda al interior de la viga.

      La viga deberá integrar un sistema de gestión de cableado tipo Rejiband, con una sección de 200x35 mm. Deberá incorporar al menos 1 bandeja extraíble de chapa de acero, de espesor mínimo de 1,5 mm con ranuras de ventilación para soportar los equipos a instalar.

      ALOJAMIENTO TÉCNICO:

      Los paneles que recubren los compartimentos técnicos estarán fabricados con el mismo material que la superficie de trabajo para garantizar la uniformidad del diseño, CDF (Compact Density Fibreboard) (>1.000 kg/m3) y un espesor de 16,5mm.

      Para garantizar la estabilidad estructural, la unión entre paneles se realizará mediante perfilería de aluminio de espesor mínimo de 3,5mm con un acabado exterior de pintura en polvo micro texturizada de alta resistencia.

      Todos los alojamientos técnicos incluirán, por defecto, una canal de cables tipo “Panduit” de medidas no inferiores a 42x60x400mm. También deberán incluir un canal de conexion con capacidad hasta 6 conectores de formato 45x45mm estándar.

      Las puertas pivotantes, tanto frontal como trasera de los alojamientos técnicos incorporarán bisagras con sistema de retención de movimiento, ajustables en 3 dimensiones y con un ángulo de abertura superior a 105º, que garantizarán un cierre suave y silencioso de las puertas.

      Las puertas traseras estarán fabricadas en chapa perforada de acero, de espesor mínimo 3 mm. Las puertas delanteras estarán fabricadas con vidrio templado de 4 mm y acabado al ácido translúcido en la cara interior.

      SUPERFICIE:

      La superficie de trabajo deberá estar fabricada en Compact Density Fibreboard de 16,5 mm de espesor, biselada y redondeada en todos sus puntos de contacto, para evitar microtraumatismos, cumpliendo con la Nomra ISO11016.

      WIRAIL:

      Todas las consolas integrarán un sistema de gestión de brazos ergonómicos tipo WiRail ExtraFlat, fabricado en perfilería de aluminio de 3mm de espesor mínimo, sin sobresalir más de 13mm respecto de la superficie de trabajo, que permitirá el posicionamiento de los brazos ergonómicos en cualquier posición longitudinal de la consola sin necesidad de perforar la superficie de trabajo.

      PERSONAL ISLAND:

      En configuraciones lineales, deberá llevar el sistema Personal Island, que permitirá generar ángulos de 0º a 20º entre operadores sin modificar la estructura.

      PANEL LATERAL TÉCNICO:

      El marco estará fabricado 100% en aluminio. Las piezas extruidas de aluminio de aleación 6060/6063, deberán tener un espesor mínimo de 2,5mm y estarán unidas a las piezas de esquina, que deberán ser de fundición de aluminio, garantizando así la máxima rigidez estructural y durabilidad.

      La columna central estará fabricada con un único perfil 100% de aluminio de gran formato de medidas exteriores máximas de 68,5 x 260 x 672mm (An x Pr x Al) y un espesor de perfil mínimo de 3,5mm.

      El acceso deberá estar cerrado con tapas registrables sin necesidad de herramientas y del mismo material y acabado que el perfil de la columna central. El acceso al área técnica deberá ser desde la cara interior de la estructura. El espacio libre total del área técnica será de 250mm x 60mm de profundidad.

      Deberá incorporar la iluminación Halo Light integrada en la columna de aluminio del lateral, de forma que se ofrece una iluminación de seguridad para indicar extremos de consola y delimitar zonas de paso.También se podrá integrar en los finales de consola cuando se utiliza Buck como estructura final.

      CALIDAD Y GARANTÍA

      Se deberá garantizar tanto diseño como fabricación nacional (EU). Con proveedores referentes de cada sector para garantizar los más altos entandares de calidad y un exhaustivo control interno en todo el proceso desde el diseño al montaje.

      CERTIFICADOS DE EXCELENCIA

      ISO 9001 /ISO 14001 / ISO 45001

      La empresa fabricante del producto deberá estar certificada por un organismo acreditado en la ISO 9001,14001 y 45001 con el objetivo de garantizar los más altos estándares en calidad, gestión ambiental y seguridad y salud.

      El período de garantía de los productos se extenderá por un plazo de al menos DIEZ AÑOS contra defecto de fabricación, exceptuando los accesorios, componentes y elementos mecánicos, eléctricos y electrónicos que el sistema o producto incorpora, cuyo plazo de garantía será de al menos dos años.

      SALUD Y ERGONOMÍA

      La consola deberá estar certificada en la norma UNE-EN 527 en la parte 1 por una empresa externa acreditada. Se deberá presentar certificado con la documentación del proyecto.

      Además cumplirá con las directrices de la norma UNE-EN ISO 11064: DISEÑO

      ERGONÓMICO DE LOS CENTROS DE CONTROL.

      SOFTWARE Y FORMATOS

      El mobiliario deberá contar con familias 3D en formato REVIT (.rfa) y 3D STUDIO MAX (.fbx y .max), para su integración en la documentación técnica del proyecto.

      SOSTENIBILIDAD Y SALUD AMBIENTAL

      La capacidad de reparar y sustituir cualquier pieza, así como la calidad y durabilidad son estrategias efectivas de ecodiseño. Se deberá garantizar el uso de materiales con una alta capacidad de reciclabilidad y la fabricación con materiales con un elevado % de materia ya reciclada.

      Se deberá garantizar la reparabilidad y sustitución de todos los componentes de las consolas durante toda la vida útil del producto.

      El fabricante deberá certificar un 80% de aluminio ya reciclado en todas las piezas de extrusión y fundición de aluminio y un 70% en las piezas de acero.

      Se presentará el certificado GREENGUARD UL 2818-2013 Standard for Building Materials, Finishes and Furnishings.

      Este certificado garantiza que los productos empleados en la fabricación de la consola cumplen con estrictos límites de emisiones de partículas y químicos perjudiciales para el cuerpo humano, lo que ayuda a reducir la contaminación del aire interior y el riesgo de exposición a sustanciasquímicas, al tiempo que contribuye a la creación de entornos interiores más saludables.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaconsole-advantis-air2-ADA2R03
    • Familia de productoCONSOLE
    • Grupo de productosADVANTIS AIR
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-04-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)750
    • Ancho (mm)4544
    • Profundidad (mm)900
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioLaminado
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_25_04
    • Descripción Uniclass 2015Audio visual furniture
    • Número OmniClass23-21 33 13
    • Título OmniClass Manufacturing Furniture

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía
    Åland
    Afganistán
    Anguilla
    Angola
    Argentina
    Australia
    Albania
    Arabia Saudí
    Antigua y Barbuda
    Argelia
    Bolivia
    Estados Federados de Micronesia
    Alemania
    Armenia
    Aruba
    Benín
    Brasil
    Fiyi
    Andorra
    Azerbaiyán
    Bahamas
    Botsuana
    Chile
    Guam
    Austria
    Bangladesh
    Barbados
    Burkina Faso
    Colombia
    Isla Norfolk
    Bélgica
    Baréin
    Belice
    Burundi
    Ecuador
    Islas Cook
    Bielorrusia
    Brunéi
    Bermudas
    Cabo Verde
    Guayana Francesa
    Islas Marianas del Norte
    Bosnia-Herzegovina
    Bután
    Canadá
    Camerún
    Guyana
    Islas Marshall
    Bulgaria
    Camboya
    Caribe Neerlandés
    Chad
    Islas Malvinas (Falkland Islands)
    Islas Pitcairn
    Chipre
    Catar
    Costa Rica
    Comoras
    Paraguay
    Islas Salomón
    Ciudad del Vaticano
    China
    Cuba
    Congo
    Perú
    Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos
    Croacia
    Corea del Norte
    Curazao
    Costa de Marfil
    Surinam
    Kiribati
    Dinamarca
    Corea del Sur
    Dominica
    Djibuti
    Uruguay
    Nauru
    Eslovaquia
    Emiratos Árabes Unidos
    El Salvador
    Egipto
    Venezuela
    Niue
    Eslovenia
    Filipinas
    Estados Unidos
    Eritrea
    Nueva Caledonia
    España
    Georgia
    Granada
    Esuatini
    Nueva Zelanda
    Estonia
    Hong Kong
    Groenlandia
    Etiopía
    Palaos
    Finlandia
    India
    Guadalupe
    Gabón
    Papúa Nueva Guinea
    Francia
    Indonesia
    Guatemala
    Gambia
    Polinesia Francesa
    Gibraltar
    Irak
    Haití
    Ghana
    Samoa
    Grecia
    Irán
    Honduras
    Guinea
    Samoa Americana
    Guernsey
    Isla de Navidad
    Islas Caimán
    Guinea Ecuatorial
    Timor Oriental
    Hungría
    Islas Cocos (Keeling)
    Islas Turcas y Caicos
    Guinea-Bissau
    Tokelau
    Irlanda
    Israel
    Islas Vírgenes Británicas
    Kenia
    Tonga
    Isla de Man
    Japón
    Islas Vírgenes de los Estados Unidos
    Lesoto
    Tuvalu
    Islandia
    Jordania
    Jamaica
    Liberia
    Vanuatu
    Islas Faroe
    Kazajistán
    Martinica
    Libia
    Wallis eta Futuna
    Italia
    Kirguistán
    México
    Madagascar
    Jersey
    Kuwait
    Montserrat
    Malaui
    Letonia
    Laos
    Nicaragua
    Malí
    Liechtenstein
    Líbano
    Panamá
    Marruecos
    Lituania
    Macao
    Puerto Rico
    Mauricio
    Luxemburgo
    Malasia
    República Dominicana
    Mauritania
    Macedonia del Norte
    Maldivas
    Saint Barthélemy
    Mayotte
    Malta
    Mongolia
    San Cristóbal y Nieves
    Mozambique
    Moldavia
    Myanmar (Birmania)
    San Martín
    Namibia
    Mónaco
    Nepal
    San Pedro y Miquelón
    Níger
    Montenegro
    Omán
    San Vicente y las Granadinas
    Nigeria
    Noruega
    Pakistán
    Santa Lucía
    República Centroafricana
    Países Bajos
    Palestina
    Sint Maarten
    República Democrática del Congo
    Polonia
    Singapur
    Trinidad y Tobago
    Reunión
    Portugal
    Siria
    Ruanda
    Reino Unido
    Sri Lanka
    Sahara Occidental
    República Checa
    Tailandia
    Santa Elena
    Rumanía
    Taiwán
    Santo Tomé y Príncipe
    Rusia
    Tayikistán
    Senegal
    San Marino
    Territorio Británico del Océano Índico
    Seychelles
    Serbia
    Turkmenistán
    Sierra Leona
    Suecia
    Turquía
    Somalia
    Suiza
    Uzbekistán
    Sudáfrica
    Svalbard y Jan Mayen
    Vietnam
    Sudán
    Ucrania
    Yemen
    Sudán del Sur
    Tanzania
    Togo
    Túnez
    Uganda
    Zambia
    Zimbabue