Publique sus productos
Consola Advantis EVOLUTION 1 operador
Consola Advantis EVOLUTION 1 operador
Consola Advantis EVOLUTION 1 operador
    GESAB

    Consola Advantis EVOLUTION 1 operador

    Consola Advantis EVOLUTION recta 1 operador para entornos críticos 24/7

    Dimensiones: 1.800 x 910 x750H mm.

    Las dimensiones y equipamiento mostrado es sólo un ejemplo, siendo totalmente personalizable según las necesidades del cliente.

    El conjunto estructural es modular y adaptable, permitiendo y garantizando que de forma estándar existan una amplia variedad de soluciones para las distintas necesidades como consolas individuales, configuraciones lineales compuestas de varios módulos, configuraciones curvas (cóncavas y convexas), doble cara (trading), módulos individuales con sistema Sit&Stand y mesas de reuniones.

    Especificaciones
    • El mobiliario Técnico para el Centro de Control será de la gama Advantis EVOLUTION de la marca GESAB o equivalente. Deberá estar diseñado específicamente para entornos críticos 24/7, con elevados requisitos ergonómicos y de durabilidad. Deberá permitir un fácil mantenimiento y gestión del cableado sin afectar a la operatividad del puesto de trabajo.

      La estructura estará compuesta por una viga principal apoyada sobre laterales o buck técnicos, con capacidad para alojar conexiones y cableado.

      La superficie de trabajo deberá estar fabricada en compacto fenólico de espesor mínimo de 18mm. El operador deberá disponer sobre ella de un Área Personal en la superficie de trabajo, con espacio para conectores de energía, voz y datos de libre configuración, accesibles mediante tapa registrable.

      Para la instalación de los monitores se incluirá sistema de fijación para brazos articulados que permite el libre posicionamiento del brazo.

      ASPECTOS TÉCNICOS

      VIGA:

      La Viga Vertebral deberá incluir una estructura central en forma de "U" para alojamiento de accesorios y cableado con un espacio útil interior de 235mm de profundidad y 101mm de altura. La estructura interior estará fabricada en Chapa de Acero de grosor no inferior a 2,5mm, 1,2mm para bandeja trasera y 1,5mm para puerta pivotante.

      El acceso frontal será fácil y cómodo, mediante puerta pivotante metálica y acceso de mantenimiento auxiliar por la parte trasera mediante bandeja registrable metálica.

      Las longitudes de viga estarán disponibles desde 800mm hasta 2200mm a intervalos de 200mm.

      Todas las vigas deberán proporcionar un espacio dedicado para el conexionado de los equipos electrónicos mediante la integración de una canal de aluminio configurable para bases modulares de conexión rápida (energía, voz/datos y multimedia).

      El espacio libre interior de la viga tiene las medidas mínimas de 235mm de profundidad y 101mm de altura.

      COMPARTIMENTO TÉCNICO BUCK:

      El Buck técnico estará construido a partir de una estructura modular de perfil de aluminio de sección cuadrada de 20x20mm y un módulo ATS intermedio que permitirá unir varios bucks de forma consecutiva y sin interrumpir la comunicación interna.

      La estructura metálica tubular formará el marco base para la integración de los paneles laterales, bases (superior e inferior) y puertas. Los paneles laterales de forma estándar estarán fabricados en aglomerado de espesor no inferior a 19mm y acabado superficial laminado HPL.

      Los laterales podrán ser metálicos en chapa de acero bajo demanda.

      Los compartimentos integrarán 2 tipos de puertas, ambas de perfilería de aluminio de sección cuadrada 20x20 con acabado anodizado natural, con cristal de 4mm grabado al ácido o con chapa perforada de acero, espesor 1,5mm, acabado en pintura negra. Las puertas delanteras serán de vidrio templado según normativa y acabado al ácido translúcido. Las puertas pivotantes, tanto en la parte frontal como en la trasera de la consola, incorporarán bisagras de acero inoxidable integradas en el mismo marco de aluminio.

      Los Bucks técnicos deberán incorporar en la zona inferior niveladores regulables de poliamida (PA 6) que garantizarán una correcta nivelación del conjunto.

      SUPERFICIE:

      La superficie de trabajo deberá estar fabricada en compacto fenólico de espesor mínimo de 18mm, biselada y redondeada en todos sus puntos de contacto, para evitar microtraumatismos.

      WIRAIL:

      Todas las consolas integrarán un sistema de gestión de brazos ergonómicos tipo WiRail que permitirá el posicionamiento de los brazos ergonómicos en cualquier posición longitudinal de la consola sin necesidad de mecanizados en la superficie de trabajo.

      El perfil de sección, con medidas generales de 43mmx60mm, podrá ser adaptado a cualquier longitud de consola con límite máximo de perfil de 5m. Deberá estar fabricado mediante perfilería de aluminio de espesor mínimo de 3mm para garantizar su resistencia.

      LATERAL:

      Los laterales se compondrán de 3 elementos principales; la estructura central fabricada en chapa de acero de espesor no inferior a 2,5mm y acabado superficial en pintura epoxi color negro, los perfiles verticales de aluminio en los extremos como parte estructural y diseño característico del ADVANTIS Evolution con diseño en forma de media ala de avión fabricados en aluminio y acabado superficial en pintura epoxi color negro, y las tapas laterales registrables mediante tornillos Allen fabricados en aglomerado de espesor no inferior a 10mm y acabado superficial laminado HPL.

      Los laterales podrán incorporar un sistema de iluminación integrado que proporcione iluminación al espacio exterior central del lateral. El sistema de iluminación responderá a criterios de seguridad y funcionalidad iluminando los espacios laterales de la consola y marcando de esta forma los límites físicos del mobiliario, así como el estado de operatividad del conjunto.

      Los laterales deberán facilitar la gestión y mantenimiento del sistema utilizando puertas de acceso registrables atornilladas que dejen totalmente libre el acceso al área técnica interior.

      CALIDAD Y GARANTÍA

      Se deberá garantizar tanto diseño como fabricación nacional (EU). Con proveedores referentes de cada sector para garantizar los más altos entandares de calidad y un exhaustivo control interno en todo el proceso desde el diseño al montaje.

      CERTIFICADOS DE EXCELENCIA

      ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001

      La empresa fabricante del producto deberá estar certificada por un organismo acreditado en la ISO 9001,14001 y 45001 con el objetivo de garantizar los más altos estándares en calidad, gestión ambiental y seguridad y salud.

      El período de garantía de los productos se extenderá por un plazo de al menos DIEZ AÑOS contra defecto de fabricación, exceptuando los accesorios, componentes y elementos mecánicos, eléctricos y electrónicos que el sistema o producto incorpora, cuyo plazo de garantía será de al menos dos años.

      SALUD Y ERGONOMÍA

      La consola deberá estar certificada en la norma UNE-EN 527 por una empresa externa acreditada.

      Se deberá presentar certificado con la documentación del proyecto.

      Además, cumplirá con las directrices de la norma UNE-EN ISO 11064: DISEÑO ERGONÓMICO DE LOS CENTROS DE CONTROL.

      SOFTWARE Y FORMATOS

      El mobiliario deberá contar con familias 3D en formato REVIT (.rfa) y 3D STUDIO MAX (.fbx y .max), para su integración en la documentación técnica del proyecto.

      SOSTENIBILIDAD Y SALUD AMBIENTAL

      La capacidad de reparar y sustituir cualquier pieza, así como la calidad y durabilidad son estrategias efectivas de ecodiseño. Se deberá garantizar el uso de materiales con una alta capacidad de reciclabilidad y la fabricación con materiales con un elevado % de materia ya reciclada.

      Se deberá garantizar la reparabilidad y sustitución de todos los componentes de las consolas durante toda la vida útil del producto.

      El fabricante deberá certificar un 80% de aluminio ya reciclado en todas las piezas de extrusión y fundición de aluminio y un 70% en las piezas de acero.

      Se presentará el certificado GREENGUARD FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS UL 2818-2013 Standard for Chemical Emissions for Building Materials, Finishes and Furnishings.

      Este certificado garantiza que los productos empleados en la fabricación de la consola cumplen con estrictos límites de emisiones de partículas y químicos perjudiciales para el cuerpo humano, lo que ayuda a reducir la contaminación del aire interior y el riesgo de exposición a sustancias químicas, al tiempo que contribuye a la creación de entornos interiores más saludables.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaconsole-advantis-evolution-ADER01
    • Familia de productoCONSOLE
    • Grupo de productosADVANTIS EVOLUTION
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-04-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)750
    • Ancho (mm)1800
    • Profundidad (mm)910
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioLaminado
    • Peso Neto (kg)80
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_25_04
    • Descripción Uniclass 2015Audio visual furniture
    • Número OmniClass23-21 33 13
    • Título OmniClass Manufacturing Furniture