Publique sus productos
Consola Tecnolan 1 operador
Consola Tecnolan 1 operador
Consola Tecnolan 1 operador
    GESAB

    Consola Tecnolan 1 operador

    Consola Tecnolan 1 operador para entornos críticos 24/7

    Dimensiones: 1.600 x 1.064 x750H mm.

    Las dimensiones y equipamiento mostrado es sólo un ejemplo, siendo totalmente personalizable según las necesidades del cliente.

    El conjunto estructural es modular y adaptable, permitiendo y garantizando que de forma estándar existan una amplia variedad de soluciones para las distintas necesidades como consolas individuales y configuraciones lineales compuestas de varios módulos.

    Especificaciones
    • El mobiliario técnico para el Centro de Control será de la gama Tecnolan de la marca GESAB. Deberá estar diseñado específicamente para entornos críticos 24/7, con elevados requisitos ergonómicos y de durabilidad. Deberá permitir un fácil mantenimiento y gestión del cableado sin afectar a la operatividad del puesto de trabajo.

      La estructura estará compuesta por una viga principal apoyada sobre laterales o buck técnicos, con capacidad para alojar conexiones y cableado.

      La superficie de trabajo será de resina fenólica compacta. El operador deberá disponer sobre ella de un Área Personal en la superficie de trabajo, con espacio para conectores de energía, voz y datos de libre configuración, accesibles mediante tapa pivotante.

      Para la instalación de los monitores se incluirá sistema de fijación para brazos articulados que permite el libre posicionamiento del brazo.

      ASPECTOS TÉCNICOS

      SUPERFICIE DE TRABAJO:

      Superficie de trabajo fabricada en aglomerado de madera y laminado postformable de alta presión (HPL) disipador de cargas electrostáticas (ESD), de 0,8 mm de espesor.

      ESTANTERÍAS:

      Estanterías compuestas de laterales de DM bilaminado y bandejas fabricadas en chapa de acero pulida y pintada con pintura epoxi. Protección ESD de la superficie mediante la colocación de tapetes estáticos disipativos de doble capa con conexión a tierra.

      LATERALES:

      Laterales Base con una profundidad de 31cm. Disponibles en cuatro distintas alturas 120cm, 160cm, 200cm y 220cm. Los Laterales Base están diseñados para aceptar futuras ampliaciones sin necesidad de desmontar la configuración ya existente, ni interrumpir el funcionamiento de los equipos instalados.

      MARCOS:

      Marcos Base compuestos por una estructura de acero de alta resistencia, que incorpora el sistema de cremallera, permitiendo regular la instalación de los accesorios y componentes cada 25mm.

      SISTEMA DE CONDUCCIÓN PARA CABLES:

      Sistema de conducción para cables que permite la conducción de todo tipo de cables, de manera oculta y ordenada. El sistema se configura mediante una serie de canaletas verticales y horizontales que aceptan el paso de gran número de cables.

      CALIDAD Y GARANTÍA

      Se deberá garantizar tanto diseño como fabricación nacional (EU). Con proveedores referentes de cada sector para garantizar los más altos entandares de calidad y un exhaustivo control interno en todo el proceso desde el diseño al montaje.

      CERTIFICADOS DE EXCELENCIA

      ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001

      La empresa fabricante del producto deberá estar certificada por un organismo acreditado en la ISO 9001,14001 y 45001 con el objetivo de garantizar los más altos estándares en calidad, gestión ambiental y seguridad y salud.

      El período de garantía de los productos se extenderá por un plazo de al menos DIEZ AÑOS contra defecto de fabricación, exceptuando los accesorios, componentes y elementos mecánicos, eléctricos y electrónicos que el sistema o producto incorpora, cuyo plazo de garantía será de al menos dos años.

      SALUD Y ERGONOMÍA

      La consola deberá estar certificada en la norma UNE-EN 527 por una empresa externa acreditada.

      Se deberá presentar certificado con la documentación del proyecto.

      Además, cumplirá con las directrices de la norma UNE-EN ISO 11064: DISEÑO ERGONÓMICO DE LOS CENTROS DE CONTROL.

      SOFTWARE Y FORMATOS

      El mobiliario deberá contar con familias 3D en formato REVIT (.rfa) y 3D STUDIO MAX (.fbx y .max), para su integración en la documentación técnica del proyecto.

      SOSTENIBILIDAD Y SALUD AMBIENTAL

      La capacidad de reparar y sustituir cualquier pieza, así como la calidad y durabilidad son estrategias efectivas de ecodiseño. Se deberá garantizar el uso de materiales con una alta capacidad de reciclabilidad y la fabricación con materiales con un elevado % de materia ya reciclada.

      Se deberá garantizar la reparabilidad y sustitución de todos los componentes de las consolas durante toda la vida útil del producto.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaconsole-advantis-MBTR01
    • Familia de productoCONSOLE
    • Grupo de productosTECNOLAN
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-01-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)750
    • Ancho (mm)1600
    • Profundidad (mm)1064
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioLaminado
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)70
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
    • Clasificación IFC Muebles