Publique sus productos
Mesa de reuniones MEET 3900 S
Mesa de reuniones MEET 3900 S
Mesa de reuniones MEET 3900 S
    GESAB

    Mesa de reuniones MEET 3900 S

    Mesa de reuniones MEET.

    Dimensiones: 3.900 x 1.760 x 750H mm.

    Las dimensiones y equipamiento mostrado es sólo un ejemplo, siendo totalmente personalizable según las necesidades del cliente.

    El conjunto estructural es modular y adaptable, permitiendo y garantizando que de forma estándar existan una amplia variedad de soluciones.

    Especificaciones
    • El mobiliario Técnico para las salas de crisis será de la gama MEET de la marca GESAB. Deberá estar diseñado específicamente para entornos críticos 24/7, con elevados requisitos ergonómicos y de durabilidad. Deberá permitir un fácil mantenimiento y gestión del cableado sin afectar a la operatividad del puesto de trabajo.

      La estructura podrá ser abierta o cerrada, deberá estar compuesta por una viga principal, con capacidad para alojar conexiones y cableado, apoyada sobre laterales y una base estructural que además de reforzar la mesa, canalizará el cableado.

      La superficie de trabajo será de resina fenólica compacta. El usuario deberá disponer sobre ella de un Área Personal en la superficie de trabajo, con espacio para conectores de energía, voz y datos de libre configuración, accesibles mediante tapa pivotante.

      ASPECTOS TÉCNICOS

      VIGA:

      La Viga estructural deberá estar fabricada con perfiles de aluminio modular que formará una estructura en forma de T.

      La viga deberá garantizar un cómodo mantenimiento y gestión del cableado incluso con la mesa instalada y operativa.

      Deberá tener un sistema de tapas pivotantes con control de posición y cierre imantado.

      La viga deberá incluir una zona separada para cableado y para equipos.

      BASE ESTRUCTURAL:

      La Base estructural deberá cumplir la doble función de reforzar la estructura de mesa, así como la distribución del cableado desde el suelo técnico a los laterales.

      Deberá estar fabricada mediante perfilería de aluminio y tapa registrable en Compacto fenólico de acabado a juego con la superficie de trabajo.

      La base deberá integrar una bandeja para la canalización de cableado.

      La base estructural permitirá el diseño de estructura abierta.

      SUPERFICIE DE TRABAJO:

      La superficie de trabajo estándar deberá estar fabricada en HPL (compacto fenólico) con un espesor de 18mm. Tendrá acabados disponibles en chapa de madera natural de 25mm de espesor y biselado a 60º.

      Deberá disponer de un voladizo perimetral en toda la mesa (sin estructura en los extremos) para ofrecer un espacio de reunión libre de obstáculos.

      ZONA CENTRAL PD:

      La zona central reservará un espacio dedicado exclusivamente para la conexión de equipos

      personales (Smartphone, iPads, Laptops), así como la gestión de los periféricos habituales en las mesas De reunión y colaborativas como micrófonos, pantallas de interacción y otros dispositivos. De esta forma, quedará centralizada toda la conectividad y usos secundarios sobre la zona técnica de la estructura.

      La zona central integrará PersonalDock de reuniones con tapas pivotantes con retención de caída y enrasadas con la superficie.

      La Zona central deberá poder ser customizable en colores e integración de marca corporativa.

      LATERALES:

      Los laterales deberán estar formados por 2 perfiles de aluminio de 3mm de espesor, con un diseño modular que permitirán el diseño de diferentes anchuras de estructura manteniendo el diseño característico.

      Los laterales deberán incluir 2 bandejas para la organización de cableado y deberán tener suficiente capacidad para integrar 2 columnas de elevación de los modelos Sit&Stand sin modificar el diseño.

      La zona técnica deberá quedar oculta en la cara interior de la estructura mediante tapas registrables de HPL de acabado a juego con la superficie de trabajo.

      CALIDAD Y GARANTÍA

      Se deberá garantizar tanto diseño como fabricación nacional (EU), con proveedores referentes de cada sector para garantizar los más altos entandares de calidad y un exhaustivo control interno en todo el proceso desde el diseño al montaje.

      CERTIFICADOS DE EXCELENCIA

      ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001

      La empresa fabricante del producto deberá estar certificada por un organismo acreditado en la ISO 9001,14001 y 45001 con el objetivo de garantizar los más altos estándares en calidad, gestión ambiental y seguridad y salud.

      El período de garantía de los productos se extenderá por un plazo de al menos DIEZ AÑOS contra defecto de fabricación, exceptuando los accesorios, componentes y elementos mecánicos, eléctricos y electrónicos que el sistema o producto incorpora, cuyo plazo de garantía será de al menos dos años.

      SALUD Y ERGONOMÍA

      Cumplirá con las directrices de la norma UNE-EN ISO 11064: DISEÑO ERGONÓMICO DE LOS CENTROS DE CONTROL.

      Todas las mesas de reuniones dispondrán de una versión Sit&Stand para promover reuniones dinámicas y que contribuyan a mejorar la salud de las personas.

      SOFTWARE Y FORMATOS

      El mobiliario deberá contar con familias 3D en formato REVIT (.rfa) y 3D STUDIO MAX (.fbx y .max), para su integración en la documentación técnica del proyecto.

      SOSTENIBILIDAD Y SALUD AMBIENTAL

      La capacidad de reparar y sustituir cualquier pieza, así como la calidad y durabilidad son estrategias efectivas de ecodiseño. Se deberá garantizar el uso de materiales con una alta capacidad de reciclabilidad y la fabricación con materiales con un elevado % de materia ya reciclada.

      Se deberá garantizar la reparabilidad y sustitución de todos los componentes de las consolas durante toda la vida útil del producto.

      El fabricante deberá certificar un 80% de aluminio ya reciclado en todas las piezas de extrusión y fundición de aluminio y un 70% en las piezas de acero.

      El fabricante de compacto fenólico (HPL) deberá certificar un 50% de material reciclado en su producción.

      Se presentará el certificado GREENGUARD UL 2818-2013 Standard for Building Materials, Finishes and Furnishings.

      Este certificado garantiza que los productos empleados en la fabricación de la consola cumplen con estrictos límites de emisiones de partículas y químicos perjudiciales para el cuerpo humano, lo que ayuda a reducir la contaminación del aire interior y el riesgo de exposición a sustancias químicas, al tiempo que contribuye a la creación de entornos interiores más saludables.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciameeting-table-meet-MET-ESA-ST-390-00
    • Familia de productoMEETING TABLE
    • Grupo de productosMEET
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-01-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)750
    • Ancho (mm)3800
    • Profundidad (mm)1550
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioLaminado
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)220
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
    • Clasificación IFC Muebles