Publique sus productos
EMPORIO - Mezclador bidet, flexibles de acoplamiento, con desagüe  - 18607
Gessi

EMPORIO - Mezclador bidet, flexibles de acoplamiento, con desagüe - 18607

Mezclador bidet, flexibles de acoplamiento, con desagüe
Especificaciones
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness
    Room Area: Sanitary
    Brand: Emporio Gessi
    Product Group: Taps & Fittings
    Product Type: Bidet Mixer
    Waste: Yes
    Waste type: 1-1/4", with overflow
    Installation Type: Plane
    Recessed Installation: No
    Hole Number: 1
    Shape: Round
    Lever type: Lever
    Control type: One lever
    Lever position: Top


Especificaciones técnicas
  • Referencia18607
  • Familia de productoEMPORIO
  • Grupo de productosVIA TORTONA
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-12-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioBronce
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011802
  • Nombre ETIMSet sanitary accessories
  • Nombre UNSPSCMixers or agitators
  • Código UNSPSC47101512
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 06 20.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • Número OmniClass23-19 31 17 11
  • Título OmniClass Bathroom Units

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica