Publique sus productos
OVALE - Mezclador de lavabo, flexibles de acoplamiento, con desagüe  - 23001
Gessi

OVALE - Mezclador de lavabo, flexibles de acoplamiento, con desagüe - 23001

Mezclador de lavabo, flexibles de acoplamiento, con desagüe
Especificaciones
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness
    Room Area: Washbasin
    Brand: Gessi
    Product Group: Taps & Fittings
    Product Type: Washbasin
    Waste: Yes
    Installation Type: Plane
    Recessed Installation: No
    Hole Number: 1
    Shape: Oval
    Lever type: Lever
    Control type: One lever
    Lever position: Top
    Spout dimension: Short
    Body dimension: Short
    Illumination: No
    Waste type: 1-1/4", with overflow


Especificaciones técnicas
  • Referencia23001
  • Familia de productoOVALE
  • Grupo de productosOVALE BAGNO
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-12-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioBronce
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011802
  • Nombre ETIMSet sanitary accessories
  • Nombre UNSPSCMixers or agitators
  • Código UNSPSC47101512
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 06 20.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • Número OmniClass23-19 31 17 11
  • Título OmniClass Bathroom Units

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica