Publique sus productos
GOCCIA - Basin mixer, medium spout, flexible connections, without waste - 33602
Gessi

GOCCIA - Basin mixer, medium spout, flexible connections, without waste - 33602

Mezclador de lavabo, caño de tamaño medio, flexibles de acoplamiento, sin desagüe
Especificaciones
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness Room Area: Washbasin Brand: Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Washbasin Waste: No Installation Type: Plane Recessed Installation: No Hole Number: 1 Shape: Round Lever type: Joystick Control type: One lever Lever position: Top Spout dimension: Medium Body dimension: Medium Illumination: No
Especificaciones técnicas
  • Referencia33602
  • Familia de productoGOCCIA
  • Grupo de productosGOCCIA
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-10-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioBronce
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEG017610
  • Nombre ETIMSanitary taps
  • Nombre UNSPSCMixers or agitators
  • Código UNSPSC47101512
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica