Publique sus productos
CONO - Bañera exenta en Cristalplant  - 45925
Gessi

CONO - Bañera exenta en Cristalplant - 45925

3.9 de 5 estrellas3.9(12 reseñas)
Bañera exenta en Cristalplant
Especificaciones
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness Room Area: Bath Brand: Gessi Product Group: Total Look Product Type: Bath Installation Type: Floor Recessed Installation: No Bath weight (kg): 150 Capacity (l): 250 Discarge flow at overflow (l/min): 30 Discarge flow at waste (l/min): 60 Filling time (min): 13 min with 20 l/min
Especificaciones técnicas
  • Referencia45925
  • Familia de productoCONO
  • Grupo de productosCONO SANITARY
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-12-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011802
  • Nombre ETIMSet sanitary accessories
  • Nombre UNSPSCBathtubs
  • Código UNSPSC30181501
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 06 20.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • Número OmniClass23-19 31 17 11
  • Título OmniClass Bathroom Units
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica