Publique sus productos
EMPORIO - Mezclador de lavabo, caño corto, flexibles de acoplamiento, sin desagüe  - 47102
Gessi

EMPORIO - Mezclador de lavabo, caño corto, flexibles de acoplamiento, sin desagüe - 47102

Mezclador de lavabo, caño corto, flexibles de acoplamiento, sin desagüe
Especificaciones
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness Room Area: Washbasin Brand: Emporio Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Washbasin Waste: No Installation Type: Plane Recessed Installation: No Hole Number: 1 Shape: Round Lever type: Lever Control type: One lever Lever position: Top Spout dimension: Short Body dimension: Short Illumination: No
Especificaciones técnicas
  • Referencia47102
  • Familia de productoEMPORIO
  • Grupo de productosCORSO VENEZIA
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-12-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioBronce
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011802
  • Nombre ETIMSet sanitary accessories
  • Nombre UNSPSCMixers or agitators
  • Código UNSPSC47101512
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 06 20.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • Número OmniClass23-19 31 17 11
  • Título OmniClass Bathroom Units

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica