Publique sus productos
HELIUM - Mezclador monomando fregadero con caño giratorio  - 50003
Gessi
Archivados

HELIUM - Mezclador monomando fregadero con caño giratorio - 50003

Mezclador monomando fregadero con caño giratorio
Especificaciones
  • Ambience: Kitchen Room Area: Sink Brand: Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Sink Mixer Installation Type: Plane Recessed Installation: No Hole Number: 1 Illumination: No Jet type: Double jet Under window: No Lever position: Side lever Spout shape: J Rotation angle: 360°
Especificaciones técnicas
  • Referencia50003
  • Familia de productoHELIUM
  • Grupo de productosHELIUM
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-12-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioBronce
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011802
  • Nombre ETIMSet sanitary accessories
  • Nombre UNSPSCMixers or agitators
  • Código UNSPSC47101512
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 06 20.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • Número OmniClass23-19 31 17 11
  • Título OmniClass Bathroom Units