Publique sus productos
GESSI 316 - Partes externas para mezclador bañera de pared, de 2 vías, desviador, toma de agua y soporte para maneral  - 54038
Gessi

GESSI 316 - Partes externas para mezclador bañera de pared, de 2 vías, desviador, toma de agua y soporte para maneral - 54038

3.8 de 5 estrellas3.8(11 reseñas)
Partes externas para mezclador bañera de pared, de 2 vías, desviador, toma de agua y soporte para maneral
Especificaciones
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness
    Room Area: Bath, Shower
    Brand: Gessi
    Product Group: Taps & Fittings
    Product Type: Bath Mixer, Shower Mixer
    Installation Type: Wall
    Recessed Installation: Yes
    Shape: Rectangular
    Lever type: Lever
    Control type: One lever
    Lever position: Frontal
    Handshower jet type: One jet
    Handshower support type: Fixed
    Diverter: With diverter
    Outlet ways number: 2


Especificaciones técnicas
  • Referencia54038
  • Familia de productoGESSI 316
  • Grupo de productosBAGNO GESSI 316
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-12-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011802
  • Nombre ETIMSet sanitary accessories
  • Nombre UNSPSCMixers or agitators
  • Código UNSPSC47101512
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 06 20.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • Número OmniClass23-19 31 17 11
  • Título OmniClass Bathroom Units

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica