Publique sus productos
ACCIAIO - Sistema de ducha para empotrar 500x500  - 57927
Gessi

ACCIAIO - Sistema de ducha para empotrar 500x500 - 57927

Sistema de ducha para empotrar 500x500 con función LLUVIA/CASCADA/NEBULIZADOR y cromoterapia para instalación en el techo y fals o techo. Mando electrónico a distancia incluido, multifunción, hermético y con soporte .Opcional incluir alimentador 12 V, Ref. R5402 , no incluido. No incluido cobertura embellecedora 57977
Especificaciones
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness
    Room Area: Shower
    Brand: Gessi
    Product Group: Taps & Fittings
    Product Type: Showerhead
    Installation Type: Ceiling
    Recessed Installation: Yes
    Illumination: Yes
    Illumination type: Chromoterapy
    Jet type: Rain/Cascade/Atomizer

Especificaciones técnicas
  • Referencia57927
  • Familia de productoACCIAIO
  • Grupo de productosCOLOUR 2017
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-12-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioBronce
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011802
  • Nombre ETIMSet sanitary accessories
  • Nombre UNSPSCMixers or agitators
  • Código UNSPSC47101512
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 06 20.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • Número OmniClass23-19 31 17 11
  • Título OmniClass Bathroom Units

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica