Publique sus productos
RILIEVO - High basin mixer, flexible connections, without waste. Ø25 mm cartridge - 59004
Gessi

RILIEVO - High basin mixer, flexible connections, without waste. Ø25 mm cartridge - 59004

Mezclador alto de lavabo, flexibles de acoplamiento, sin desagüe. Cartucho Ø25 mm
Especificaciones
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness Room Area: Washbasin Brand: Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Washbasin Waste: Yes Installation Type: Plane Recessed Installation: No Hole Number: 1 Shape: Curve Lever type: Lever Control type: One lever Lever position: Top Spout dimension: Short Body dimension: High Illumination: No
Especificaciones técnicas
  • Referencia59004
  • Familia de productoRILIEVO
  • Grupo de productosRILIEVO
  • Día de publicación2020-10-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioBronce
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica