Publique sus productos
OFFICINE GESSI-Rotating sink mixer with pull-out extractable double jet handshower - 60053
Gessi

OFFICINE GESSI-Rotating sink mixer with pull-out extractable double jet handshower - 60053

Traducido por Google,

Mezclador giratorio de fregadero con ducha de mano extraible de doble chorro

Especificaciones
  • Ambience: Kitchen
    Room Area: Sink
    Brand: Gessi
    Product Group: Taps & Fittings
    Product Type: Sink Mixer
    Installation Type: Plane
    Recessed Installation: No
    Hole Number: 1
    Shape: Round
    Lever type: Lever
    Control type: One lever
    Lever position: Side lever
    Spout type: Pull-out
    Illumination: No
    Jet type: One jet
    Under window: No
    Spout shape: U
    Rotation angle: 360°


Especificaciones técnicas
  • Referencia60053
  • Familia de productoOFFICINE GESSI
  • Grupo de productosOFFICINE GESSI
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-12-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioBronce
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011802
  • Nombre ETIMSet sanitary accessories
  • Nombre UNSPSCMixers or agitators
  • Código UNSPSC47101512
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 06 20.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • Número OmniClass23-19 31 17 11
  • Título OmniClass Bathroom Units

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica