Publique sus productos
SMART FIXED H WITH SAL PD FOR 6913
Getinge

SMART FIXED H WITH SAL PD FOR 6913

Traducido por Google,
Carro de carga de altura ajustable El carro de carga de altura ajustable tiene la misma parte superior que el carro de carga fijo, pero al cargar y descargar manualmente las mercancías en el carro de carga, se puede bajar a una altura cómoda y ergonómica y luego nivelarse rápidamente para corregir la carga altura para la transferencia al esterilizador Getinge. El operador lo hace fácil en el carro de carga de altura ajustable de Getinge por medio de un pistón eléctrico, que se controla fácilmente desde el mango. El Trolley funciona con batería y la batería se puede recargar con la ayuda de un adaptador de corriente móvil. La capacidad de la batería está diseñada para recargarse unas 2 veces por semana, mediante un uso "normal".
Especificaciones técnicas
  • Referencia564712074
  • Familia de productoHealthcare
  • Grupo de productosLoading Equipment
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-03-28
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1133
  • Ancho (mm)650
  • Profundidad (mm)2060
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56