Publique sus productos
44 CE range
44 CE range
44 CE range
44 CE range
44 CE range
44 CE range
    GEWISS

    44 CE range

    4.4 de 5 estrellas4.4(10 reseñas)
    Traducido por Google,

    Cajas de derivación estancas de tecnopolímero de superficie

    La gama más completa de cajas de derivación estancas de superficie en tecnopolímero: Versiones para derivación normal, usos especiales y uso industrial, 3 tipos diferentes de materiales autoextinguibles (hasta GWT 960°C), incluidos dos materiales libres de halógenos, 3 grados de protección: IP44, IP55, IP56, 11 tamaños disponibles en 2 versiones: con paredes lisas o con prensaestopas de entrada rápida, 6 tipos de tapa: ciega/transparente, profunda/lisa, a presión/tornillo (en plástico, también 1 /4 vueltas, o en metal), 2 profundidades de caja de montaje posterior: estándar o alta capacidad para alojar conductos de hasta Ø 50 mm - Productos marca de calidad IMQ y versiones marca RINA.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia44_ce
    • Familia de productoBuilding
    • Grupo de productosJunction boxes
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-04-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Instalaciones eléctricas
    • Código Uniclass 2015Ss_70
    • Descripción Uniclass 2015Electrical systems
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniClass Electrical and Lighting Specific Products and Equipment