Los adaptadores Uponor ChlorFIT® Schedule 80 Corzan® CPVC con orejas de caída conectan de forma segura tuberías de CPVC Schedule 80 a otras tuberías, válvulas o equipos mecánicos sin necesidad de herramientas especiales ni pasos adicionales. Resistentes al óxido, la cal y la corrosión para garantizar un suministro de agua limpia, el CPVC moldeado con precisión y los sellos de alta calidad ofrecen una integridad de unión duradera, mientras que la aleación de acero inoxidable de primera calidad proporciona una vida útil prolongada. Las roscas de acero inoxidable eliminan la reducción de presión (a diferencia del latón u otros metales), y las orejas de caída integradas crean un punto de anclaje sólido para válvulas, grifos y cabezales de ducha, evitando tensiones y movimientos del sistema.
Corzan® es una marca registrada de Lubrizol Advanced Materials, Inc.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |