El adaptador roscado macho de polímero diseñado (EP) ProPEX® combina material de polímero duradero con la conexión confiable ASTM F1960 en la que confían los profesionales para obtener una solución que resiste el paso del tiempo.
Nota: Las clasificaciones de temperatura y presión indicadas son hidrostáticas. Para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS) y recirculación de ACS, las condiciones de funcionamiento no deben superar los 60 °C (140 °F) a 5,5 bar (80 psi), de acuerdo con la norma ASTM F2023. Para obtener más información sobre las clasificaciones de temperatura y presión específicas de la aplicación, consulte el Manual de Diseño e Instalación de Sistemas de Tuberías PEX de Uponor.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |