Publique sus productos
ProPEX LF Brass Tee

ProPEX LF Brass Tee

Traducido por Google,

Las tes de latón sin plomo ProPEX® de Uponor son ideales para sistemas domésticos de agua potable fría y caliente. Este producto está aprobado para su uso en el sistema de seguridad contra incendios residencial AquaSAFE™. También está aprobado para cualquier sistema de calefacción hidrónica. Cada extremo de la te de latón ProPEX LF se fabrica con el conector Uponor ProPEX para conexiones a tuberías Wirsbo hePEXT™ o Uponor AquaPEX®. Este producto es seguro para enterramiento directo en el suelo.

Nota: Las clasificaciones de temperatura y presión indicadas son hidrostáticas. Para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS) y recirculación de ACS, las condiciones de funcionamiento no deben superar los 60 °C (140 °F) a 5,5 bar (80 psi), de acuerdo con la norma ASTM F2023. Para obtener más información sobre las clasificaciones de temperatura y presión específicas de la aplicación, consulte el Manual de Diseño e Instalación de Sistemas de Tuberías PEX de Uponor.

Especificaciones
  • • Product #: LF4701010

    • Connection Type: ProPEX

    • Primary Material: LF Brass

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaProPEX-LF-Brass-Tee
  • Familia de productoUponor ProPEX
  • Grupo de productosTee
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-12-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos