Publique sus productos
ProPEX Lead-Free (LF) Brass Transition Ball Valve PEX x Copper Press

ProPEX Lead-Free (LF) Brass Transition Ball Valve PEX x Copper Press

Traducido por Google,
Estas válvulas de bola de puerto completo con vástagos de acero inoxidable brindan un rendimiento confiable y de alto flujo y permiten a los contratistas acelerar las instalaciones en espacios reducidos para una mayor productividad en el lugar de trabajo al tiempo que ofrecen a los ingenieros oportunidades de diseño híbrido óptimas para cumplir con los requisitos de presión, temperatura y espacio.
Especificaciones
  • • Product #: LFT4925050SS | LFT4927575SS | LFT4921010SS | LFT4921313SS | LFT4921515SS | LFT4922020SS | LFT4922525SS | LFT4923030SS

    • Connection Type: PEX x Copper Press

    • Primary Material: LF Brass

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaProPEX-Lead-Free-Brass-Transition-Ball-Valve-PEX-x-Copper-Press
  • Familia de productoUponor ProPEX
  • Grupo de productosValves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-05-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos