El adaptador de calentador de agua sin plomo Uponor ProPEX® (acero inoxidable) conecta PEX de 3⁄4" a un calentador de agua.
Nota: Las clasificaciones de temperatura y presión indicadas son hidrostáticas. Para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS) y recirculación de ACS, las condiciones de funcionamiento no deben superar los 60 °C (140 °F) a 5,5 bar (80 psi), de acuerdo con la norma ASTM F2023. Para obtener más información sobre las clasificaciones de temperatura y presión específicas de la aplicación, consulte el Manual de Diseño e Instalación de Sistemas de Tuberías PEX de Uponor.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |