Publique sus productos
ProPEX Stainless-Steel Male Threaded Adapters

ProPEX Stainless-Steel Male Threaded Adapters

Traducido por Google,

Los adaptadores roscados macho ProPEX® de acero inoxidable están disponibles para aplicaciones de ósmosis inversa, desionización y destilación que producen agua acondicionada. Un extremo del adaptador está fabricado con el conector Uponor ProPEX para conexiones a la tubería Wirsbo AQUAPEX®.

Nota: Las clasificaciones de temperatura y presión indicadas son hidrostáticas. Para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS) y recirculación de ACS, las condiciones de funcionamiento no deben superar los 60 °C (140 °F) a 5,5 bar (80 psi), de acuerdo con la norma ASTM F2023. Para obtener más información sobre las clasificaciones de temperatura y presión específicas de la aplicación, consulte el Manual de Diseño e Instalación de Sistemas de Tuberías PEX de Uponor.

Especificaciones
  • • Product #: Q8525050 | Q8527575 | Q8521010

    • Connection Type: PEX x NPT

    • Primary Material: Stainless Steel

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaProPEX-Stainless-Steel-Male-Threaded-Adapters
  • Familia de productoUponor ProPEX
  • Grupo de productosUnion
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-12-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos