Publique sus productos
Commercial EP Branch Multi-port Tees
Commercial EP Branch Multi-port Tees
Commercial EP Branch Multi-port Tees
Commercial EP Branch Multi-port Tees
Commercial EP Branch Multi-port Tees
Commercial EP Branch Multi-port Tees
Commercial EP Branch Multi-port Tees

    Commercial EP Branch Multi-port Tees

    Traducido por Google,
    Las tes multipuerto de derivación de polímero de ingeniería (EP) comerciales cuentan con una entrada ProPEX® integrada de 3⁄4" o 1" con salidas de derivación ProPEX de 1⁄2", o una entrada ProPEX® de 11⁄4" con salidas de derivación ProPEX de 3⁄4". Diseñadas para aplicaciones de plomería comercial, eliminan la necesidad de múltiples conexiones. Las tes multipuerto de 3⁄4" y 1" incluyen clips de montaje con tornillos autorroscantes Phillips. Nota: Las clasificaciones de temperatura y presión indicadas son hidrostáticas. Para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS) y recirculación de ACS, las condiciones de funcionamiento no deben superar los 60 °C (140 °F) a 5,5 bar (80 psi), de acuerdo con la norma ASTM F2023. Para obtener más información sobre las clasificaciones de temperatura y presión específicas de la aplicación, consulte el Manual de Diseño e Instalación de Sistemas de Tuberías PEX de Uponor.
    Especificaciones
    • Product #: Q2231375 | Q2271051 | Q2277550 |Q2287550 | Q2281051 | Q2101051 | Q2121051

      Connection Type: ProPEX

      Primary Material: Engineered Polymer

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCommercial-EP-Branch-Multi-port-Tees
    • Familia de productoUponor ProPEX
    • Grupo de productosMulti Port
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-05-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas
    • Clasificación IFC Racor de tubería
    • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
    • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
    • Número OmniClass23-27 43 00
    • Título OmniClass Pipe Fittings