Publique sus productos
Commercial EP Flow-Through Multi-Port Tees

Commercial EP Flow-Through Multi-Port Tees

Traducido por Google,
Las tes multipuerto de flujo continuo de polímero de ingeniería (EP) comerciales cuentan con entradas ProPEX® de 1¼" o 2" y salidas de derivación ProPEX de ¾" o 1". Las tes están fabricadas con polímero de ingeniería (EP), un material de alto rendimiento utilizado en aplicaciones exigentes de agua caliente. Nota: Las clasificaciones de temperatura y presión indicadas son hidrostáticas. Para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS) y recirculación de ACS, las condiciones de funcionamiento no deben superar los 60 °C (140 °F) a 5,5 bar (80 psi), de acuerdo con la norma ASTM F2023. Para obtener más información sobre las clasificaciones de temperatura y presión específicas de la aplicación, consulte el Manual de Diseño e Instalación de Sistemas de Tuberías PEX de Uponor.
Especificaciones
  • Product #: Q2231373 | Q2232102

    Connection Type: ProPEX

    Primary Material: Engineered Polymer

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCommercial-EP-Flow-Through-Multi-Port-Tees
  • Familia de productoUponor ProPEX
  • Grupo de productosMulti Port
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-05-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings