Publique sus productos
EP Branch Multi-port Tees
EP Branch Multi-port Tees
EP Branch Multi-port Tees

    EP Branch Multi-port Tees

    Traducido por Google,
    Las tes multipuerto de derivación de polímero de ingeniería (EP) se utilizan en sistemas de distribución de agua potable doméstica, tanto caliente como fría. Están disponibles con entradas ProPEX® de 3⁄4" o 1" y salidas ProPEX de 1⁄2". Nota: Las temperaturas y presiones indicadas son hidrostáticas. Para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS) y recirculación de ACS, las condiciones de funcionamiento no deben superar los 60 °C (140 °F) a 5,5 bar (80 psi), de acuerdo con la norma ASTM F2023. Para obtener más información sobre las temperaturas y presiones específicas de la aplicación, consulte el Manual de Diseño e Instalación de Sistemas de Tuberías PEX de Uponor.
    Especificaciones
    • Product #: Q2237550 | Q2247550 | Q2241050 | Q2261050 | Q2267550

      Connection Type: ProPEX

      Primary Material: Engineered Polymer

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEP-Branch-Multi-port-Tees
    • Familia de productoUponor ProPEX
    • Grupo de productosMulti Port
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-05-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas
    • Clasificación IFC Racor de tubería
    • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
    • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
    • Número OmniClass23-27 43 00
    • Título OmniClass Pipe Fittings