Publique sus productos
EP Branch Opposing-port Multi-port Tees
EP Branch Opposing-port Multi-port Tees

    EP Branch Opposing-port Multi-port Tees

    Traducido por Google,
    Las tes multipuerto de derivación de polímero de ingeniería (EP) con puertos opuestos cuentan con una entrada ProPEX® de ¾" y salidas de derivación ProPEX opuestas de ½". Están diseñadas para una ubicación central que facilita la instalación de tuberías en dos direcciones. Nota: Las clasificaciones de temperatura y presión indicadas son hidrostáticas. Para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS) y recirculación de ACS, las condiciones de funcionamiento no deben superar los 60 °C (140 °F) a 5,5 bar (80 psi), de acuerdo con la norma ASTM F2023. Para obtener más información sobre las clasificaciones de temperatura y presión específicas de la aplicación, consulte el Manual de Diseño e Instalación de Sistemas de Tuberías PEX de Uponor.
    Especificaciones
    • Product #: Q2337550 | Q2347550

      Connection Type: ProPEX

      Primary Material: Engineered Polymer

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEP-Branch-Opposing-port-Multi-port-Tees
    • Familia de productoUponor ProPEX
    • Grupo de productosMulti Port
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-05-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas
    • Clasificación IFC Racor de tubería
    • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
    • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
    • Número OmniClass23-27 43 00
    • Título OmniClass Pipe Fittings