Publique sus productos
EP Flow-Through Multi-port Elbows
EP Flow-Through Multi-port Elbows

    EP Flow-Through Multi-port Elbows

    Traducido por Google,

    Los codos multipuerto de flujo continuo de polímero de ingeniería (EP) incorporan un codo ProPEX® de ¾" con salidas de derivación ProPEX de ½". Están diseñados para aplicaciones de plomería potable sobre losa, eliminando la necesidad de múltiples conexiones.

    Nota: Las clasificaciones de temperatura y presión indicadas son hidrostáticas. Para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS) y recirculación de ACS, las condiciones de funcionamiento no deben superar los 60 °C (140 °F) a 5,5 bar (80 psi), de acuerdo con la norma ASTM F2023. Para obtener más información sobre las clasificaciones de temperatura y presión específicas de cada aplicación, consulte el Manual de Diseño e Instalación de Sistemas de Tuberías PEX de Uponor.

    Especificaciones
    • Product #: Q2235577 | Q2245577

      Connection Type: ProPEX

      Primary Material: Engineered Polymer

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEP-Flow-Through-Multi-Port-Elbows
    • Familia de productoUponor ProPEX
    • Grupo de productosMulti Port
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-12-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas
    • Clasificación IFC Racor de tubería
    • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
    • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
    • Número OmniClass23-27 43 00
    • Título OmniClass Pipe Fittings