Las tes horizontales multipuerto de flujo continuo de polímero de ingeniería (EP) se utilizan en sistemas de distribución de agua potable doméstica, tanto caliente como fría. Las tes cuentan con entradas ProPEX® de 3⁄4" y salidas ProPEX de 1⁄2".
Nota: Las clasificaciones de temperatura y presión indicadas son hidrostáticas. Para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS) y recirculación de ACS, las condiciones de funcionamiento no deben superar los 60 °C (140 °F) a 5,5 bar (80 psi), de acuerdo con la norma ASTM F2023. Para obtener más información sobre las clasificaciones de temperatura y presión específicas de cada aplicación, consulte el Manual de Diseño e Instalación de Sistemas de Tuberías PEX de Uponor.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |