Publique sus productos
EP Flow-Through Multi-Port Vertical Tees
EP Flow-Through Multi-Port Vertical Tees

    EP Flow-Through Multi-Port Vertical Tees

    Traducido por Google,

    Las tes verticales multipuerto de flujo continuo de polímero de ingeniería (EP) están diseñadas para su uso en sistemas de distribución de agua potable doméstica, tanto caliente como fría. La te cuenta con entradas ProPEX® de 3⁄4" y salidas ProPEX de 1⁄2".

    Nota: Las clasificaciones de temperatura y presión indicadas son hidrostáticas. Para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS) y recirculación de ACS, las condiciones de funcionamiento no deben superar los 60 °C (140 °F) a 5,5 bar (80 psi), de acuerdo con la norma ASTM F2023. Para obtener más información sobre las clasificaciones de temperatura y presión específicas de cada aplicación, consulte el Manual de Diseño e Instalación de Sistemas de Tuberías PEX de Uponor.

    Especificaciones
    • • Product #: Q2237757 | Q2247757

      • Connection Type: ProPEX

      • Primary Material: Engineered Polymer

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaep-flow-through-multi-port-vertical-tees
    • Familia de productoUponor ProPEX
    • Grupo de productosMulti Port
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-10-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas
    • Clasificación IFC Racor de tubería
    • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
    • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
    • Número OmniClass23-27 43 00
    • Título OmniClass Pipe Fittings

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos