Publique sus productos
EP Flow-Through Opposing-Port Multi-Port Tees
EP Flow-Through Opposing-Port Multi-Port Tees
EP Flow-Through Opposing-Port Multi-Port Tees

    EP Flow-Through Opposing-Port Multi-Port Tees

    Traducido por Google,

    Las tes multipuerto de puerto opuesto con flujo pasante de polímero diseñado (EP) cuentan con entradas ProPEX® de 3⁄4" y salidas de derivación ProPEX opuestas de 1⁄2". Las tes están diseñadas para una ubicación central que facilita la instalación de tuberías en dos direcciones.

    Nota: Las clasificaciones de temperatura y presión indicadas son hidrostáticas. Para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS) y recirculación de ACS, las condiciones de funcionamiento no deben superar los 60 °C (140 °F) a 5,5 bar (80 psi), de acuerdo con la norma ASTM F2023. Para obtener más información sobre las clasificaciones de temperatura y presión específicas de cada aplicación, consulte el Manual de Diseño e Instalación de Sistemas de Tuberías PEX de Uponor.

    Especificaciones
    • Product #: Q2337557 | Q2347557 | Q2367557

      Connection Type: ProPEX

      Primary Material: Engineered Polymer

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEP-Flow-Through-Opposing-Port-Multi-Port-Tees
    • Familia de productoUponor ProPEX
    • Grupo de productosMulti Port
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-12-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas
    • Clasificación IFC Racor de tubería
    • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
    • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
    • Número OmniClass23-27 43 00
    • Título OmniClass Pipe Fittings