El colector de cobre de 1" de Uponor con válvula de bola ProPEX® de latón sin plomo de 1⁄2" permite un aislamiento sencillo de bucles individuales. Las secciones se pueden unir mediante soldadura para ampliar el número de salidas mediante un acoplamiento de cobre estándar de 1". Ambos extremos de 1" son de cobre y requieren una tapa, un acoplamiento o un accesorio de transición de cobre para una conexión correcta del sistema. No exceda los caudales aceptados para cobre nominal de 1".
Este producto se fabrica bajo pedido, comuníquese con el servicio de atención al cliente para conocer el plazo de entrega.
Nota: Las clasificaciones de temperatura y presión indicadas son hidrostáticas. Para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS) y recirculación de ACS, las condiciones de funcionamiento no deben superar los 60 °C (140 °F) a 5,5 bar (80 psi), de acuerdo con la norma ASTM F2023. Para obtener más información sobre las clasificaciones de temperatura y presión específicas de cada aplicación, consulte el Manual de Diseño e Instalación de Sistemas de Tuberías PEX de Uponor.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |