Publique sus productos
ProPEX Brass Female Threaded Adapters

ProPEX Brass Female Threaded Adapters

Traducido por Google,
Los adaptadores de latón ProPEX® con rosca hembra conectan la tubería PEX de Uponor a roscas NPT hembra. Úselos en sistemas hidrónicos de calefacción y refrigeración. Un extremo del adaptador está fabricado con el conector Uponor ProPEX para la conexión a la tubería Wirsbo hePEX™; el otro extremo está fabricado para adaptarse a una rosca macho. Estos adaptadores no son seguros para enterrarse directamente en el suelo. Nota: No apto para uso potable.
Especificaciones
  • Product #: Q4576375 | Q5571010 | Q5571313 | Q5571515 | Q5572020 | Q5575050 | Q5577510 | Q5577575

    Connection Type: ProPEX x FNPT

    Primary Material: Brass

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaProPEX-Brass-Female-Threaded-Adapters
  • Familia de productoUponor ProPEX
  • Grupo de productosUnion
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-05-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings