Publique sus productos
ProPEX Engineered Polymer (EP) Water Meter Fittings
ProPEX Engineered Polymer (EP) Water Meter Fittings

    ProPEX Engineered Polymer (EP) Water Meter Fittings

    Traducido por Google,

    Los accesorios de servicio para medidores de agua ProPEX® de polímero de ingeniería (EP) permiten la conexión de tuberías de polietileno reticulado (PEX) Uponor en sistemas de agua potable doméstica, tanto caliente como fría. El extremo de entrada PEX se fabrica con un accesorio Uponor ProPEX para la conexión a tuberías Uponor AquaPEX®. El otro extremo se fabrica para adaptarse a las roscas NPSM del medidor de agua.

    Nota: Las clasificaciones de temperatura y presión indicadas son hidrostáticas. Para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS) y recirculación de ACS, las condiciones de funcionamiento no deben superar los 60 °C (140 °F) a 5,5 bar (80 psi), de acuerdo con la norma ASTM F2023. Para obtener más información sobre las clasificaciones de temperatura y presión específicas de la aplicación, consulte el Manual de Diseño e Instalación de Sistemas de Tuberías PEX de Uponor.

    Especificaciones
    • Product #: WS4360750 | WS4361000 | WS4360751 | WS4361001

      Connection Type: ProPEX x NPSM

      Primary Material: Engineered Polymer

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaProPEX-Engineered-Polymer-Water-Meter-Fittings
    • Familia de productoUponor ProPEX
    • Grupo de productosTransition
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-05-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas
    • Clasificación IFC Racor de tubería
    • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
    • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
    • Número OmniClass23-27 43 00
    • Título OmniClass Pipe Fittings