Publique sus productos
ProPEX EP 90 Elbow

ProPEX EP 90 Elbow

Traducido por Google,

Los codos de polímero de ingeniería (EP) ProPEX® permiten conexiones de 90 grados para tuberías de polietileno reticulado (PEX-a) Uponor, ideales para sistemas de agua potable caliente y fría, sistemas de seguridad contra incendios residenciales y sistemas de calefacción y refrigeración radiantes hidrónicos. Cada extremo del codo está fabricado con un conector Uponor ProPEX para conexiones a tuberías Uponor AquaPEX® o Wirsbo hePEX™.

Nota: Las clasificaciones de temperatura y presión indicadas son hidrostáticas. Para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS) y recirculación de ACS, las condiciones de funcionamiento no deben superar los 60 °C (140 °F) a 5,5 bar (80 psi), de acuerdo con la norma ASTM F2023. Para obtener más información sobre las clasificaciones de temperatura y presión específicas de la aplicación, consulte el Manual de Diseño e Instalación de Sistemas de Tuberías PEX de Uponor.

Especificaciones
  • Product #: Q4760500 | Q4761000 | Q4761250 | Q4761500 | Q4762000 | Q4762500 | Q4763000 | Q4760750

    Connection Type: ProPEX

    Primary Material: Engineered Polymer

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaProPEX-EP-90-Elbow
  • Familia de productoUponor ProPEX
  • Grupo de productosElbow
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-05-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings