Publique sus productos
ProPEX EP Reducing Tees 2in and up

ProPEX EP Reducing Tees 2in and up

Traducido por Google,

Las tes reductoras ProPEX® de polímero de ingeniería (EP) permiten conexiones desviadoras para tuberías de polietileno reticulado (PEX-a) Uponor, utilizadas en sistemas de agua potable caliente y fría para uso doméstico, sistemas de rociadores contra incendios residenciales y sistemas hidrónicos de calefacción y refrigeración radiante. Cada extremo de la te se fabrica con un conector Uponor ProPEX para conexiones a tuberías Uponor AquaPEX® o Wirsbo hePEX™. Nota: El tamaño de la derivación se indica al final de la descripción de las piezas.

Relacionado: Tes reductoras ProPEX EP - hasta 1,5 pulgadas

Nota: Las clasificaciones de temperatura y presión indicadas son hidrostáticas. Para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS) y recirculación de ACS, las condiciones de funcionamiento no deben superar los 60 °C (140 °F) a 5,5 bar (80 psi), de acuerdo con la norma ASTM F2023. Para obtener más información sobre las clasificaciones de temperatura y presión específicas de la aplicación, consulte el Manual de Diseño e Instalación de Sistemas de Tuberías PEX de Uponor.

Especificaciones
  • Product #: Q4752575 | Q4752051 | Q4752053 | Q4752055 | Q4752152 | Q4752250 | Q4752275 | Q4752210 | Q4752213 | Q4752215 | Q4752525 | Q4752522 | Q4752557 | Q4752510 | Q4752513 | Q4752515 | Q4752520 | Q4753220 | Q4753215 | Q4753252 | Q4753375 | Q4753310 | Q4753313 | Q4753315 | Q4753320 | Q4753325 | Q4752110

    Connection Type: ProPEX

    Primary Material: Engineered Polymer

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaProPEX-EP-Reducing-Tees-2in-and-up
  • Familia de productoUponor ProPEX
  • Grupo de productosTee
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-05-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings