Publique sus productos
ProPEX EP Reducing Tees up to 1.5in

ProPEX EP Reducing Tees up to 1.5in

Traducido por Google,

Las tes reductoras ProPEX® de polímero de ingeniería (EP) permiten conexiones desviadoras para tuberías de polietileno reticulado (PEX-a) Uponor, utilizadas en sistemas de agua potable caliente y fría para uso doméstico, sistemas de rociadores contra incendios residenciales y sistemas hidrónicos de calefacción y refrigeración radiante. Cada extremo de la te se fabrica con un conector Uponor ProPEX para conexiones a tuberías Uponor AquaPEX® o Wirsbo hePEX™. Nota: El tamaño de la derivación se indica al final de la descripción de las piezas.

Relacionado: Tes reductoras ProPEX EP - 2 pulgadas y más

Nota: Las clasificaciones de temperatura y presión indicadas son hidrostáticas. Para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS) y recirculación de ACS, las condiciones de funcionamiento no deben superar los 60 °C (140 °F) a 5,5 bar (80 psi), de acuerdo con la norma ASTM F2023. Para obtener más información sobre las clasificaciones de temperatura y presión específicas de la aplicación, consulte el Manual de Diseño e Instalación de Sistemas de Tuberías PEX de Uponor.

Especificaciones
  • Product #: Q4755575 | Q4757555 | Q4757550 | Q4757563 | Q4757710 | Q4751775 | Q4751751 | Q4751150 | Q4751175 | Q4751317 | Q4751311 | Q4751350 | Q4751337 | Q4751331 | Q4751517 | Q4751511 | Q4751505 | Q4751537 | Q4751531 | Q4751533 | Q4751550 | Q4751557 | Q4751551 | Q4751553 | Q4757557 | Q4751113 | Q4751371 | Q4751373 | Q4751377 | Q4751501 | Q4751575 | Q4751577 | Q4751750 | Q4751753

    Connection Type: ProPEX

    Primary Material: Engineered Polymer

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaProPEX-EP-Reducing-Tees-up-to-1-5in
  • Familia de productoUponor ProPEX
  • Grupo de productosTee
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-05-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings