Publique sus productos
ProPEX Lead-Free (LF) Brass Copper Press Fittings Adapters

ProPEX Lead-Free (LF) Brass Copper Press Fittings Adapters

Traducido por Google,

Los adaptadores de latón y cobre sin plomo Uponor ProPEX® permiten la transición de accesorios de cobre a Uponor PEX. Están aprobados para su uso en sistemas de agua potable caliente y fría, así como en sistemas hidrónicos de calefacción y refrigeración.

Nota: Las clasificaciones de temperatura y presión indicadas son hidrostáticas. Para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS) y recirculación de ACS, las condiciones de funcionamiento no deben superar los 60 °C (140 °F) a 5,5 bar (80 psi), de acuerdo con la norma ASTM F2023. Para obtener más información sobre las clasificaciones de temperatura y presión específicas de cada aplicación, consulte el Manual de Diseño e Instalación de Sistemas de Tuberías PEX de Uponor.

Especificaciones
  • Product #: LFP4505050 | LFP4507575 | LFP4501010 | LFP4501313 | LFP4501515 | LFP4502020 | LFP4502525 | LFP4503030

    Connection Type: ProPEX x Copper Press

    Primary Material: LF Brass

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaProPEX-Lead-Free-Brass-Copper-Press-Fittings-Adapters
  • Familia de productoUponor ProPEX
  • Grupo de productosUnion
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-12-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings