Publique sus productos
ProPEX Lead-Free (LF) Brass CPVC Spigot Adapters

ProPEX Lead-Free (LF) Brass CPVC Spigot Adapters

Traducido por Google,

Los adaptadores de espiga CPVC de latón sin plomo (LF) ProPEX® transforman los tubos PEX de Uponor en accesorios de tamaño de tubo de cobre CPVC (CTS) para usar en sistemas de agua potable doméstica caliente y fría y en sistemas de calefacción y refrigeración radiantes hidrónicos.

Nota: Las clasificaciones de temperatura y presión indicadas son hidrostáticas. Para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS) y recirculación de ACS, las condiciones de funcionamiento no deben superar los 60 °C (140 °F) a 5,5 bar (80 psi), de acuerdo con la norma ASTM F2023. Para obtener más información sobre las clasificaciones de temperatura y presión específicas de la aplicación, consulte el Manual de Diseño e Instalación de Sistemas de Tuberías PEX de Uponor.

Especificaciones
  • Product #: CP4501313 | CP4501515 | CP4502020

    Connection Type: ProPEX x CPVC

    Primary Material: LF Brass

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaProPEX-Lead-Free-Brass-CPVC-Spigot-Adapters
  • Familia de productoUponor ProPEX
  • Grupo de productosUnion
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-05-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings