Publique sus productos
ProPEX Lead-Free (LF) Copper Straight Stubs

ProPEX Lead-Free (LF) Copper Straight Stubs

Traducido por Google,

El racor recto de cobre sin plomo ProPEX® (LF) permite la transición de tuberías PEX Uponor a tuberías de cobre para sistemas de agua potable caliente y fría para uso doméstico, así como sistemas hidrónicos de calefacción y refrigeración radiante. Este accesorio de transición permite la transición directa a aplicaciones de cobre soldado, prensado y ranurado por laminación. Además, es seguro para su enterramiento directo.

Nota: Las clasificaciones de temperatura y presión indicadas son hidrostáticas. Para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS) y recirculación de ACS, las condiciones de funcionamiento no deben superar los 60 °C (140 °F) a 5,5 bar (80 psi), de acuerdo con la norma ASTM F2023. Para obtener más información sobre las clasificaciones de temperatura y presión específicas de la aplicación, consulte el Manual de Diseño e Instalación de Sistemas de Tuberías PEX de Uponor.

Especificaciones
  • Product #: LF2935050 | LF2945050

    Connection Type: ProPEX x Copper

    Primary Material: Copper

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaProPEX-Lead-Free-Copper-Straight-Stubs
  • Familia de productoUponor ProPEX
  • Grupo de productosCap
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-07-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings