Publique sus productos
ProPEX Lead-Free (LF) Brass Drop Ear Elbow Adapters

ProPEX Lead-Free (LF) Brass Drop Ear Elbow Adapters

Traducido por Google,

Uponor ofrece el codo de latón ProPEX® sin plomo con orejeta abatible para sistemas de agua potable doméstica, tanto caliente como fría. Un extremo del adaptador se conecta a una tubería de hierro hembra (FIP) y el otro extremo incluye un conector Uponor ProPEX para conectarlo a la tubería Uponor AquaPEX®.

Nota: Las clasificaciones de temperatura y presión indicadas son hidrostáticas. Para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS) y recirculación de ACS, las condiciones de funcionamiento no deben superar los 60 °C (140 °F) a 5,5 bar (80 psi), de acuerdo con la norma ASTM F2023. Para obtener más información sobre las clasificaciones de temperatura y presión específicas de la aplicación, consulte el Manual de Diseño e Instalación de Sistemas de Tuberías PEX de Uponor.

Especificaciones
  • Product #: LF4231010 | LF4235038 | LF4235050 | LF4237575

    Connection Type: ProPEX x FNPT

    Primary Material: LF Brass

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaProPEX-LF-Brass-Drop-Ear-Elbow-Adapters
  • Familia de productoUponor ProPEX
  • Grupo de productosElbow
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-06-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings