Publique sus productos
ProPEX LF Brass Elbow Adapter (PEX and MIP)

ProPEX LF Brass Elbow Adapter (PEX and MIP)

Traducido por Google,

Los codos de latón sin plomo Uponor ProPEX® están disponibles para sistemas de agua potable caliente y fría para uso doméstico, sistemas hidrónicos de calefacción y refrigeración, y sistemas de seguridad contra incendios residenciales AquaSAFE™. Cada extremo cuenta con un conector ProPEX para conexiones a tuberías Wirsbo hePEX™ o Uponor AquaPEX®. Este producto es seguro para enterramiento directo en el suelo.

Nota: Las clasificaciones de temperatura y presión indicadas son hidrostáticas. Para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS) y recirculación de ACS, las condiciones de funcionamiento no deben superar los 60 °C (140 °F) a 5,5 bar (80 psi), de acuerdo con la norma ASTM F2023. Para obtener más información sobre las clasificaciones de temperatura y presión específicas de cada aplicación, consulte el Manual de Diseño e Instalación de Sistemas de Tuberías PEX de Uponor.

Especificaciones
  • Product #: LF4125050

    Connection Type: ProPEX x MNPT

    Primary Material: LF Brass

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaProPEX-LF-Brass-Elbow-Adapter-PEX-and-MIP
  • Familia de productoUponor ProPEX
  • Grupo de productosPEX Accessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-12-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings