Publique sus productos
ProPEX LF Brass Reducing Tee

ProPEX LF Brass Reducing Tee

Traducido por Google,

La te reductora de latón ProPEX® LF de Uponor permite conexiones desviadoras para tuberías PEX de Uponor en las tuberías de suministro y retorno. Este producto está disponible para sistemas de agua potable doméstica caliente y fría, en cualquier sistema de calefacción hidrónica y en el sistema de seguridad contra incendios residencial AquaSAFE™. Uponor fabrica cada extremo de la te con el conector ProPEX para facilitar las conexiones a las tuberías Wirsbo hePEXT™ o Uponor AquaPEX®. Este producto es seguro para enterramiento directo. Nota: El tamaño de la derivación se indica al final de la descripción de la pieza.

Nota: Las clasificaciones de temperatura y presión indicadas son hidrostáticas. Para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS) y recirculación de ACS, las condiciones de funcionamiento no deben superar los 60 °C (140 °F) a 5,5 bar (80 psi), de acuerdo con la norma ASTM F2023. Para obtener más información sobre las clasificaciones de temperatura y presión específicas de la aplicación, consulte el Manual de Diseño e Instalación de Sistemas de Tuberías PEX de Uponor.

Especificaciones
  • Product #: LF4707710

    Connection Type: ProPEX

    Primary Material: LF Brass

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaProPEX-LF-Brass-Reducing-Tee
  • Familia de productoUponor ProPEX
  • Grupo de productosTee
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-12-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings