Publique sus productos
ProPEX Rings

ProPEX Rings

Traducido por Google,
Se requieren anillos Uponor ProPEX® para una conexión ProPEX correcta. El anillo ProPEX con tope incluye un bisel en el borde delantero y un borde de tope. Nota: Las clasificaciones de temperatura y presión indicadas son hidrostáticas. Para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS) y recirculación de ACS, las condiciones de funcionamiento no deben superar los 60 °C (140 °F) a 5,5 bar (80 psi), de acuerdo con la norma ASTM F2023. Para obtener más información sobre las clasificaciones de temperatura y presión específicas de la aplicación, consulte el Manual de Diseño e Instalación de Sistemas de Tuberías PEX de Uponor.
Especificaciones
  • Product #: Q4690302 | Q4690512 | Q4690625 | Q4690756 | Q4691000 | Q4691250 | Q4691500 | Q4692000 | Q4692500 | Q4693000

    Primary Material: PEX

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaProPEX-Rings
  • Familia de productoUponor ProPEX
  • Grupo de productosUnion
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-07-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings