Publique sus productos
Malleable Cast Iron Fittings

Malleable Cast Iron Fittings

4.1 de 5 estrellas4.1(28 reseñas)
Traducido por Google,

Los accesorios de fundición maleable están diseñados de acuerdo con la norma EN 10242 y están disponibles en versiones negras y galvanizadas en caliente. Están roscados según EN 10226-1. El material asegura resistencia contra el estrés mecánico y una larga durabilidad. Con su extensa historia y tradición, los accesorios de fundición maleable son los accesorios para tuberías más comunes. Debido a su durabilidad y resistencia mecánica, estos accesorios son muy populares. El material es capaz de soportar una gran tensión mecánica y, cuando se combina con el método de unión estandarizado, se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones.

GF Piping Systems es el proveedor líder de soluciones de flujo en todo el mundo, lo que permite el transporte seguro y sostenible de fluidos. La empresa se especializa en sistemas de tuberías de plástico y soluciones de sistemas, además de servicios en todas las fases del proyecto. Es una división de Georg Fischer AG y tiene su sede en Schaffhausen, Suiza.

Especificaciones
  • Main Applications:

    • Sanitary, heating and gas Installation
    • Cooling and air conditioning
    • Sprinkler and gas fire
    • Extinguishing systems construction of industrial plants (e.g. gas, emulsion and pressured air pipe work)
    • Machine construction (e.g. oil, cooling and lubrication pipes)
    • Construction of petrol stations (gas lines)
    • Machines for paper production and printing machines
    • Commercial vehicles construction

     

    Main Advantages:

    • The plus of a new thread conceptFittings are produced with corrosion-retardant and reinforced (free outrunning) internal threads, which enforce the mechanical resistance.
    • The plus of precise manufactureAngle exactness and the measurement accuracy of threads ensure precise pipelining on higher lengths, making it possible to generate high metallic pressure for sealing.
    • The plus of the materialThe fittings are made of high-graded whiteheart malleable cast iron, and in the case of a hot-dip galvanized surface, galvanized with highly pure zinc, suitable for drinking water.
    • The plus of service and supportTechnical advice and data for the largest assortment of CAD and BIM producers is available


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMalleable-Cast-Iron-Fittings
    • Familia de productoBuilding Technology Mechanical Piping System PE-X, PB, ML & Malleable Cast Iron
    • Grupo de productosMalleable Cast Iron Fittings
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2020-06-17
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalHierro fundido
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas