Mesa espaciosa y estante abierto: el tamaño de nuestro gabinete de almacenamiento Giantex es adecuado para usarse no solo en la cocina o el comedor del hogar, sino también en el restaurante o el hotel. La mesa de este gabinete para vinos es lo suficientemente espaciosa para colocar vasos, botellas, bandejas de frutas y vajillas. El segundo estante brinda espacio de almacenamiento adicional y el diseño abierto es conveniente para que pueda alcanzar cosas en el estante.
Botellero para 12 botellas: 12 cubos de botellero pueden contener 12 botellas y también es conveniente para que usted haga botellas bien organizadas según sus años o tipos. Cada cubo da suficiente espacio a las botellas de vino y les permite descansar de forma segura en su interior. El diseño del botellero también evita que las botellas choquen.
Embalaje seguro y fácil montaje: el paquete está bien embalado antes del envío para garantizar un tránsito seguro. Todas las piezas y accesorios están incluidos, y el manual de montaje específico se incluye en el manual para su referencia.
1 cajón y 2 gabinetes de almacenamiento: el cajón y los dos gabinetes laterales del gabinete de madera ofrecen un amplio espacio adicional para el almacenamiento, ya sea en la cocina del hogar, el comedor o en el restaurante, el hotel y el buffet.
Gabinete de madera resistente con acabado exquisito: Nuestro gabinete está construido con tableros MDF más gruesos y de alta calidad. El acabado exquisito hace que la mesa sea resistente a la humedad y se mantenga nueva y útil durante mucho tiempo. Cinco patas de madera dan un fuerte apoyo a la mesa.
Como se muestra en Amazon.com
#Giantex #SideboardTable #BuffetTable #WineStorage #WineRack #DiningCabinet
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |